1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MTA Morse ทรงเรียว โฮลเดอร์ type A

MYO MORSE TAPER HOLDER

MTA Morse ทรงเรียว โฮลเดอร์ type A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,219.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีให้เลือกหลายประเภท รองรับการใช้งาน กับการขุดเจาะทุกประเภท สำหรับใช้กับ ดอกสว่าน แบบ Morse Taper

รหัสสินค้า
BT50-MTA3-180
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 15,219.74

MYO MORSE TAPER HOLDER 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) Machining Centers ประเภท แกนหมุน BT50
ประเภท เครื่องมือ ดอกสว่าน ประเภท ผลิตภัณฑ์ BT50 D(มิลลิเมตร) 40
L(มิลลิเมตร) 180 d(มิลลิเมตร) 23.825 หมายเลข MT 3
คุณสมบัติ รองรับการใช้งาน กับงานเจาะทุกประเภท สามารถใช้กับเครื่องมือที่มีใบมีดแบบ Morse taper

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BT50-MTA3-180 ในชุด MTA Morse ทรงเรียว โฮลเดอร์ type A