1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MTC หัวจับ Collet Chunkแบบ Extra-Long Slim

MTC  หัวจับ Collet Chunkแบบ Extra-Long Slim
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,901.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปคตัว cover หัวจับแบบบาง ออกแบบให้คำนึงถึงเรื่อง Tool Interference สามารถลดต้นทุนได้เนื่องจากสามารถใช้สว่าน มาตรฐาน สำหรับเจาะรูลึกได้ คำนวณค่า runout แม่นยำสูงที่ 5 µm หรือน้อยกว่า สามารถติดตั้ง/ ถอด ใบมีดได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม โครงสร้างเรียบง่ายช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงาน

รหัสสินค้า
ST20-MTC8E-150
ST20-MTC8E-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งH
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)

฿ 999,999,999.00

MYO LONG SLIM CHUCK HOLDER 1 ชิ้น ขอราคา 107150

฿ 7,901.34

MYO LONG SLIM CHUCK HOLDER 1 ชิ้น 19 วัน 157200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม ประเภท เครื่องมือ ดอกเอ็นมิลล์ ประเภทรายละเอียด สำหรับ ดอกเอ็นมิลล์
D(มิลลิเมตร) 20 L1(มิลลิเมตร) 43 D1(มิลลิเมตร) 20
d(มิลลิเมตร) 17 คุณสมบัติ สเปค ตัวเครื่อง หัวจับ มีเส้นผ่านศูนย์กลางบาง ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเกิด Tool Interference สามารถใช้ดอกสว่านขนาดมาตรฐาน ในการเจาะรูที่มีขนาดลึกได้ ซึ่งทำให้ช่วยลดต้นทุน คำนวณค่า runout แม่นยำสูงที่ 5 µm หรือน้อยกว่า สามารถติดตั้ง/ ถอด ใบมีดได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม ด้วยโครงสร้างที่เรียบง่ายช่วยปรับปรุงความสามารถในการทำงาน ประเภทของดอกเอ็นมิลล์ที่เหมาะสำหรับการตกแต่ง (Finishing) แม่พิมพ์โลหะ FIG 2
คอลเลท MTC8