(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้ได้กับ ด้ามจับ หัวจับ แบบบางพิเศษของ MTC
· ดอกสว่าน มาตรฐาน สามารถใช้สำหรับการเจาะรูลึก ทำให้สามารถลดต้นทุนได้
· ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน ที่โดดเด่นที่ 5 µm หรือน้อยกว่า
· อุปกรณ์เสริม และถอดใบมีดได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ เฉพาะด้าน ราคาแพง
โครงสร้างที่เรียบง่ายช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงาน
· ดอกเอ็นมิลล์ ล์เหมาะสำหรับการเก็บผิวละเอียด แม่พิมพ์
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | ประเภทรายละเอียด | MTC คอลเลท | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | MTC8 |
---|---|---|---|---|---|
d(มิลลิเมตร) | 6 | H1(มิลลิเมตร) | 26 | คุณสมบัติ | สเปค ตัวเครื่อง หัวจับ มีเส้นผ่านศูนย์กลางบาง ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเกิด Tool Interference สามารถใช้ดอกสว่านขนาดมาตรฐาน ในการเจาะรูที่มีขนาดลึกได้ ซึ่งทำให้ช่วยลดต้นทุน คำนวณค่า runout แม่นยำสูงที่ 5 µm หรือน้อยกว่า สามารถติดตั้ง/ ถอด ใบมีดได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม ด้วยโครงสร้างที่เรียบง่ายช่วยปรับปรุงความสามารถในการทำงาน ประเภทของดอกเอ็นมิลล์ที่เหมาะสำหรับการตกแต่ง (Finishing) แม่พิมพ์โลหะ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MTC8-6 ในชุด MTC คอลเลท
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง