(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ส่วน เกลียว ปรับชนิดน้ำหล่อเย็น
·ประเภท (รายละเอียด): สกรู สำรอง ความดัน สูง
· H (มิลลิเมตร): 10
รหัสสินค้า |
---|
HRMS11 |
HRMS15 |
HRMS18 |
HRMS22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | D (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | d (มิลลิเมตร) | ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | โอริง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,112.75 | MYO BACKUP SCREW | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 25 | M11P=1.0 | 2.5 | N4 | ||
฿ 2,112.75 | MYO BACKUP SCREW | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 25 | M15P=1.5 | 3 | P6 | ||
฿ 2,112.75 | MYO BACKUP SCREW | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 30 | M18P=1.5 | 4 | P9 | ||
฿ 2,112.75 | MYO BACKUP SCREW | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 30 | M22P=1.5 | 5 | P12 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | ประเภทรายละเอียด | สกรู สำรอง ความดัน สูง | H(มิลลิเมตร) | 10 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง