(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ส่วน เกลียว ปรับชนิดน้ำหล่อเย็น
·ประเภท (รายละเอียด): สกรู สำรอง
· H (มิลลิเมตร): 25
รหัสสินค้า |
---|
M18-SN5 |
M18-SN11 |
M22-SN5 |
M22-SN11 |
M22-SN18 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | D (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | d (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 885.20 | MYO BACKUP SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 5 | 60 | M18P=1.5 | 35 | |
฿ 885.20 | MYO BACKUP SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 11 | 50 | M18P=1.5 | 25 | |
฿ 1,012.19 | MYO BACKUP SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 5 | 70 | M22P=1.5 | 45 | |
฿ 1,012.19 | MYO BACKUP SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 11 | 60 | M22P=1.5 | 35 | |
฿ 1,012.19 | MYO BACKUP SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 18 | 50 | M22P=1.5 | 25 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | ประเภทรายละเอียด | สกรู สำรอง | H(มิลลิเมตร) | 25 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง