(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ได้รับการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์:2 ประเภทคือ 3 ร่อง และ 6 ฟัน อุปกรณ์รองรับท่อ ตัดด้วยความเร็วสูง
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการแลกเปลี่ยน ฐานรอง/แผ่นรอง ประเภทการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการแลกเปลี่ยน แขน
·หลายโครงสร้างรองรับ 3 ประเภท:NS (ประเภท S เชิงลบ), PS (ประเภท S บวก), NT (ประเภท T เชิงลบ)
รหัสสินค้า |
---|
NK32078-03 |
NK32078-06 |
NK32108-03 |
NK32108-06 |
NK32128-03 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | จำนวนใบมีด/ขลุ่ย (แผ่น) | φDb (มิลลิเมตร) | ℓs (มิลลิเมตร) | ℓb (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,133.89 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 123.5 | 3 | 78 | 80 | 120 | 1678 | ||
฿ 24,576.74 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 123.5 | 6 | 78 | 80 | 120 | 1556 | ||
฿ 21,525.31 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 130 | 123.5 | 3 | 108 | 80 | 120 | 2908 | ||
฿ 28,888.53 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 130 | 123.5 | 6 | 108 | 80 | 120 | 2826 | ||
฿ 25,240.09 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 120 | 3 | 128 | 85 | 116.5 | 2358 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / เรซิ่น | วิธีการติดตั้ง | พร้อมที่ มือจับ |
---|---|---|---|---|---|
หมวดหมู่การขัดเงา | การตกแต่ง | วัสดุปลายรองรับการใช้งาน | เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต / ไดมอนด์ (PCD) | φd(มิลลิเมตร) | 32 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง