(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เซนเซอร์แก๊ส เดี่ยวประสิทธิภาพสูงจากกลุ่มผลิตภัณฑ์มากกว่า 20 ประเภท
ก๊าซเป้าหมาย | ไนตริกออกไซด์ | ประเภทผลิตภัณฑ์ | เซนเซอร์แก๊ส | ขนาด(ซม.) | 11.8×6.0×3.0 |
---|---|---|---|---|---|
เซนเซอร์ | ไนตริกออกไซด์ | ช่วงการวัด | 0 ถึง 250 ppm | ความละเอียด | 0.5 แผ่นต่อนาที |
มวล(ก.) | 220 | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ถ่านชาร์จ | เวลาทำงาน | เวลาใช้งาน: 30 ชั่วโมงขึ้นไป เวลาในการชาร์จ: 4 ชั่วโมงหรือน้อยกว่า |
แสดงเกณฑ์ | ค่า ความเข้มข้นของก๊าซทันทีสถานะแบตเตอรี่การบันทึกข้อมูล ON/OFF-STEL TWA ค่า สูงสุด | สัญญาณเตือน | 95 dB Buzzer (ระยะ 30 ซม.), การสั่น, ไฟแฟลช LED สีแดง, สัญญาณเตือน บนหน้าจอ, สัญญาณเตือน คนลง | เกรด กัน ป้องกันฝุ่นละออง/ กันน้ำ | IP-65 |
การบันทึกข้อมูล | 3 เดือนกับช่วงเวลา 1 นาที (ช่วงที่ คลองเลื่อย ไว้: 1-3600 วินาที) | การสอบเทียบ | การสอบเทียบแบบ 2 จุด ศูนย์และช่วง (อุปกรณ์ปรับเทียบอัตโนมัติหรืออัตโนมัติ AutoRAE 2) | กฎระเบียบด้านความปลอดภัย | ATEX: II 1 G, เช่น IIC ga T4, IECEx: เช่น IIC ga T4 |
อุณหภูมิใช้งาน | (-)20°~55℃ | ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์: 0% ถึง 95% (ไม่มีการควบแน่น) | ระยะเวลา การรับประกัน | คาร์บอน , ไฮโดรเจนซัลไฟด์, เซนเซอร์ ออกซิเจน , นอกเหนือจาก วัสดุสิ้นเปลือง: 2 ปี, เซนเซอร์ อื่นๆ , แบตเตอรี่, วัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ : 1 ปี |
การสุ่มตัวอย่าง | ประเภทการแพร่กระจาย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง