1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์

ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ออกแบบมาเพื่อการตัดที่เร็วขึ้น: การออกแบบฟันเลื่อยที่เรียงสลับกันทำให้ตัดเร็วขึ้น 25% เทียบกับใบเลื่อยคาร์ไบด์มาตรฐาน ทำให้มีคุณสมบัติรับมือกับงานที่ใช้แรงได้อย่างดีเยี่ยม
· การตัดอเนกประสงค์ที่มีประสิทธิภาพ: ตัดวัสดุแข็งรวมถึง FRP, ปูน, กระดานซีเมนต์, อะลูมิเนียมหล่อ, ไม้ที่ใช้แรงอัด, ไม้ที่ผ่านกระบวนการทางวิศวกรรม ฯลฯ

รหัสสินค้า
20595-6563RCT
20596-6565RCT
20599-8535RCT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวน ซี่, แถว, ชุด ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)

฿ 999,999,999.00

LNO SABER SAW 1 ชิ้น ขอราคา ขอบคาร์ไบด์ 6T150

฿ 999,999,999.00

LNO SABER SAW 1 ชิ้น ขอราคา ขอบคาร์ไบด์ 6T150

฿ 999,999,999.00

LNO SABER SAW 1 ชิ้น ขอราคา ขอบคาร์ไบด์ 3T200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ปลาย ใบมีดลบคม คาร์ไบด์ การใช้งาน งานไม้ ความหนา(มิลลิเมตร) 1.3
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 20 จำนวนที่มีอยู่(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 1 การใช้งาน (ความสามารถในการตัด) ไม้อัด, อะลูมิเนียมอัลลอย, ไฟเบอร์กลาส, บล็อคปูน ฯลฯ