(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ปรับให้เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้น:การ การออกแบบ ใบมีดลบคม ปรับปรุง ใหม่ ให้ประสิทธิภาพสูงแม้ในงานที่ยากลำบาก
·งานตัดเสริมความแข็งแรง:ใบมีดกว้างและหนากว่าใบมีดทั่วไปสามารถตัดได้โดยไม่ ระยะโก่ง ในขณะที่ยังคงความตรงและความเรียบ
·อายุการใช้งาน ใบมีดลบคม นานขึ้น:มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าใบมีดจากผู้ผลิตรายอื่นถึง 45%
·โครงสร้างทนทานสูง:โครงสร้างโลหะสองชั้นที่ทนต่อการแตกหักมอบ ความยืดหยุ่น และ ความทนทาน ที่ ใบมีดลบคม โลหะเดี่ยวไม่สามารถนำเสนอได้
รหัสสินค้า |
---|
20170-6110R |
20172-6114R |
20174-6118R |
20176-9110R |
20178-9114R |
20180-9118R |
20182-12110R |
20184-12114R |
20190-12118R |
20193-9108R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | การใช้งาน | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | การใช้งาน (ความสามารถในการตัด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | LNO SABER SAW | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10T | เหล็กและ เหล็กกล้า / สแตนเลส | 150 | ท่อเหล็กขนาด 4.5 ถึง 12 มม., ท่อสแตนเลสสตีลโครงสร้างเหล็ก | ||
฿ 999,999,999.00 | LNO SABER SAW | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 14T | เหล็กและ เหล็กกล้า / สแตนเลส | 150 | ท่อเหล็กขนาด 2.5-9.5 มม. / ท่อสแตนเลสสตีลโครงสร้างเหล็ก | ||
฿ 999,999,999.00 | LNO SABER SAW | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 18T | เหล็กและ เหล็กกล้า / สแตนเลส | 150 | ท่อเหล็ก 1.5-6 มม., ท่อเหล็กสแตนเลสเหล็กก่อสร้าง | ||
฿ 999,999,999.00 | LNO SABER SAW | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10T | เหล็กและ เหล็กกล้า / สแตนเลส | 225 | ท่อเหล็กขนาด 4.5 ถึง 12 มม., ท่อสแตนเลสสตีลโครงสร้างเหล็ก | ||
฿ 999,999,999.00 | LNO SABER SAW | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 14T | เหล็กและ เหล็กกล้า / สแตนเลส | 225 | ท่อเหล็กขนาด 2.5-9.5 มม. / ท่อสแตนเลสสตีลโครงสร้างเหล็ก | ||
฿ 999,999,999.00 | LNO SABER SAW | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 18T | เหล็กและ เหล็กกล้า / สแตนเลส | 225 | ท่อเหล็ก 1.5-6 มม., ท่อเหล็กสแตนเลสเหล็กก่อสร้าง | ||
฿ 999,999,999.00 | LNO SABER SAW | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10T | เหล็กและ เหล็กกล้า / สแตนเลส | 300 | ท่อเหล็กขนาด 4.5 ถึง 12 มม., ท่อสแตนเลสสตีลโครงสร้างเหล็ก | ||
฿ 999,999,999.00 | LNO SABER SAW | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 14T | เหล็กและ เหล็กกล้า / สแตนเลส | 300 | ท่อเหล็กขนาด 2.5-9.5 มม. / ท่อสแตนเลสสตีลโครงสร้างเหล็ก | ||
฿ 999,999,999.00 | LNO SABER SAW | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 18T | เหล็กและ เหล็กกล้า / สแตนเลส | 300 | ท่อเหล็ก 1.5-6 มม., ท่อเหล็กสแตนเลสเหล็กก่อสร้าง | ||
฿ 999,999,999.00 | LNO SABER SAW | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 8T | เหล็กและ เหล็กกล้า | 225 | 4.5 มม. หรือมากกว่าของเหล็ก |
กำลังโหลด …
วัสดุ ปลาย ใบมีดลบคม | bimetal | ความหนา(มิลลิเมตร) | 1.1 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนที่มีอยู่(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง