(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
027956 |
027958 |
027960 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวเพลา L (มม.) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
คมตัด | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 832.72 |
WER HEX LOBE SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 115 | 220 | T27 | 411-7263 | 89 ก | ||
฿ 857.08 |
WER HEX LOBE SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 115 | 220 | T30 | 411-7271 | 94 ก | ||
฿ 962.00 |
WER HEX LOBE SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 130 | 242 | T40 | 411-7280 | 129.2 ก |
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจาก ปลาย มีลักษณะ สเปค ของปากกาลูกลื่น Torx® จึงสามารถหมุนได้แม้ว่า ไขควง จะเอียงเล็กน้อยใน มุม ก็ตาม
· การออกแบบ ตัวจับชิ้นงาน พิเศษช่วยให้ ตัวจับชิ้นงาน ง่ายและสวมใส่สบาย
รหัสรุ่น |
---|
027956 |
027958 |
027960 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวเพลา L (มม.) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
คมตัด | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 832.72 |
WER HEX LOBE SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 115 | 220 | T27 | 411-7263 | 89 ก | ||
฿ 857.08 |
WER HEX LOBE SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 115 | 220 | T30 | 411-7271 | 94 ก | ||
฿ 962.00 |
WER HEX LOBE SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 130 | 242 | T40 | 411-7280 | 129.2 ก |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง