1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

" กระดาษม้วน ป๊อปอัพ" ( ตะไบ ผ้า)

" กระดาษม้วน ป๊อปอัพ" ( ตะไบ ผ้า)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,257.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัสดุ การขัดเงา ขั้นพื้นฐานสำหรับโลหะทำจากม้วนผ้ากากกะรุน
·สามารถตัดให้มีความกว้างและความยาวที่ใช้งานง่ายทำให้ประหยัดโดยไม่ต้อง ของเสีย
·เนื่องจากความนุ่มนวลสัมพัทธ์จึงเหมาะสำหรับการ การขัดเงา พื้นผิว
·ประเภทป๊อปอัพที่สามารถใช้ได้ตามความยาวที่จำเป็นโดยดึง กระดาษ ออกจากกึ่งกลางของม้วนเพื่อไม่ให้ ผลิตภัณฑ์ ผลิตออกจากกันทนต่อความชื้นและคงคุณภาพไว้ได้นาน
·เมื่อตัดให้มีความยาว 228 มม. ตามแนวรอยฉีกสามารถติดตั้งกับ เครื่องขัดกระดาษทราย แบบใช้ไฟฟ้า ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การกำจัด สนิม สิ่งสกปรกและเสี้ยนออกจาก ส่วนประกอบ โลหะของยานพาหนะและเครื่องจักร เหล็กกล้าโครงสร้าง และภายนอก ฯลฯ ตลอดจนการ การขัดเงา และ ขัดเงา วัสดุ ต่างๆ

คุณสมบัติ

● เหมาะสำหรับการ การขัดเงา พื้นผิว โค้งเนื่องจากมี ความยืดหยุ่น
● หากตัดความยาว 228 มม. ตามแนวการตัดสามารถใช้งานได้แม้ว่าจะติดกับ เครื่องขัดกระดาษทราย มอเตอร์ขนาด 93 x 228 มม.

สเปค

● กว้าง x ยาว (มม. x ม.): 93 x 37
● SPQ (ม้วน): 5

วัสดุ

● สารขัดถู: อลูมินา สารขัดถู (A)
รหัสสินค้า
JBR-40
JBR-60
JBR-80
JBR-100
JBR-120
JBR-150
JBR-180
JBR-240
JBR-320
JBR-400
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 2,814.00

ABRASIVE CLOTH ROLLS 1 ชิ้น 12 วัน 40228-02813500 ก

฿ 2,493.00

ABRASIVE CLOTH ROLLS 1 ชิ้น 10 วัน 60228-02992600 ก

฿ 2,395.00

ABRASIVE CLOTH ROLLS 1 ชิ้น 1 วัน 80228-03022300 ก

฿ 2,257.00

ABRASIVE CLOTH ROLLS 1 ชิ้น 12 วัน 100228-03112000 ก

฿ 2,257.00

ABRASIVE CLOTH ROLLS 1 ชิ้น 12 วัน 120228-03291900 ก

฿ 2,257.00

ABRASIVE CLOTH ROLLS 1 ชิ้น 10 วัน 150327-28001800 ก

฿ 2,257.00

ABRASIVE CLOTH ROLLS 1 ชิ้น 10 วัน 180327-28181800 ก

฿ 2,257.00

ABRASIVE CLOTH ROLLS 1 ชิ้น 1 วัน 240228-03371600 ก

฿ 2,257.00

ABRASIVE CLOTH ROLLS 1 ชิ้น 12 วัน 320327-28261600 ก

฿ 2,257.00

ABRASIVE CLOTH ROLLS 1 ชิ้น 1 วัน 400327-28341500 ก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดแผ่น กระดาษ กันน้ำ การใช้งาน ขัดมือ วัสดุเม็ดขัดถู อลันดัม (อลูมินา)
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 93 ความยาว(มิลลิเมตร) 37000 คุณสมบัติ วัสดุ พื้นฐานสำหรับการ การขัดเงา โลหะผ้าและ ตะไบ ทั้งหมดรวมกันด้วยความกว้างและความยาวที่ใช้งานง่ายคุณสามารถตัดและใช้งานได้อย่างประหยัดโดยไม่ปล่อยให้สิ่งใด ของเสียเนื่องจากความนุ่มนวลเป็นพิเศษจึงเหมาะสำหรับการ การขัดเงา พื้นผิวประเภทป๊อปอัพที่สามารถใช้ได้ตามความยาวที่จำเป็นโดยดึง กระดาษ ออกจากกึ่งกลางของม้วนเพื่อไม่ให้ ผลิตภัณฑ์ ผลิตออกจากกันทนต่ออุณหภูมิและคงคุณภาพไว้ได้นานเมื่อตัดให้มีความยาว 228 มม. ตามแนวรอยฉีกก็สามารถติดตั้งกับ เครื่องขัดกระดาษทราย แบบใช้ไฟฟ้า ได้
การใช้งาน การกำจัดสนิมสิ่งสกปรกและเสี้ยนออกจากชิ้นส่วนโลหะของยานพาหนะและเครื่องจักรเหล็กโครงสร้างและภายนอก ฯลฯ ตลอดจนการขัดและขัดเงาวัสดุต่างๆ สเปค รุ่น ยูทิลิตี้3093304