(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ผลิตจาก เส้นใย ไนล่อน ผ้านอนวูฟเวน และเม็ด สารขัดถู อลันดัม มจึงมั่นใจได้ว่างาน งานลับคม/งานเจียรไน นุ่มนวลเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
·ยึดติดกับ แพ้ด ด้วย ตะขอ และ เทป สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ห่วงสำหรับใช้งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการกำจัด สนิม เล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์โลหะและสำหรับกระจก
·รีดผลิตภัณฑ์จาก ไม้ ให้เรียบ
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องขัดกระดาษทราย แบบดูอัลแอคชั่น (ประเภท ตะขอ และห่วง)
ชนิด | แผ่นดิสก์ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ทองแดง / อะลูมิเนียม / พลาสติก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 4000 | จำนวนของแต่ละถุง(แผ่น) | 2 | มวล | 20 กรัม / ถุง |
คุณสมบัติ | ผลิตจาก เส้นใย ไนล่อน ผ้านอนวูฟเวน และเม็ด สารขัดถู อลันดัม มจึงมั่นใจได้ว่างาน งานลับคม/งานเจียรไน นุ่มนวลเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสามารถใช้งานได้โดยยึดเข้ากับ แพ้ด ด้วยตีนตุ๊กแก | การใช้งาน | สำหรับการขจัด สนิม เบาจากผลิตภัณฑ์โลหะและสำหรับการเคลือบเงาสำหรับกำจัดขนปุยจากผลิตภัณฑ์งานไม้ | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด | 26.2 ม. / วินาที (1572 ม. / นาที) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TFD-125-320 ในชุด " แผ่นดิสก์ ผ้า" (สำหรับ เครื่องขัดกระดาษทราย แบบดับเบิลแอ็คชั่น / ผ้า ผ้านอนวูฟเวน สารขัดถู)
รหัสสินค้า |
---|
TFD-125-600 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | สี | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 114.00 | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 600 | ฟ้าเขียว | 258-4115 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง