(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ชนิด แบบกลม ที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด เม็ดขัด หลากหลายเพื่อ มือจับ การ การขัดเงา หยาบงานลับคม/งานเจียรไน เผาซึ่งเป็นข้อบกพร่องของหิน เจียร ยืดหยุ่นได้รับการป้องกันและมีความสามารถในการบดสูงและอายุการใช้งานยาวนานกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป 5 ถึง 6 เท่า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขจัดคราบที่เกิดจากการเชื่อมเฉพาะจุดบนรถยนต์เครื่องใช้ภายในบ้าน ฯลฯ และโดยเฉพาะแม่พิมพ์ขัดเงา
·สำหรับใช้กับโลหะธรรมดา
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ และ เครื่องเจียรแบบใช้ลม
รหัสสินค้า |
---|
GP5810-40 |
GP5810-60 |
GP5810-80 |
GP5810-100 |
GP5810-120 |
GP5810-150 |
GP5810-180 |
GP5810-240 |
GP5810-320 |
GP5810-400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 909.00 | DISC PAPERS MINI-TYPE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 40 | 118-1408 | 133 ก. / กล่อง | ||
฿ 909.00 | DISC PAPERS MINI-TYPE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 60 | 118-1416 | 123 ก. / กล่อง | ||
฿ 909.00 | DISC PAPERS MINI-TYPE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 118-1424 | 119 ก. / กล่อง | ||
฿ 909.00 | DISC PAPERS MINI-TYPE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 100 | 118-1432 | 114 ก. / กล่อง | ||
฿ 909.00 | DISC PAPERS MINI-TYPE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 118-1441 | 105 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,091.23 | TRC DISC PAPERS MINI-TYPE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 150 | 118-1459 | 105 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,081.35 | TRC DISC PAPERS MINI-TYPE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 180 | 118-1467 | 105 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,091.23 | DISCPAPERSMINI-TYPE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 240 | 118-1475 | 105 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,081.35 | TRC DISC PAPERS MINI-TYPE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 320 | 118-1483 | 105 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,081.35 | TRC DISC PAPERS MINI-TYPE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 400 | 118-1491 | 105 ก. / กล่อง |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / วัสดุ ทองแดง / อะลูมิเนียม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 58 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 9.6 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 20000 | ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 15 |
จำนวนใบมีด(แผ่น) | 48 | ชิ้น / กล่อง | 5 (แผ่น) | คุณสมบัติ | ผลิตภัณฑ์ นี้มีไว้สำหรับวัตถุประสงค์ทั้งหมดรวมถึงการ การขัดเงา หยาบจนถึงการ ขัด ขั้นสุดท้ายด้วยขนาด เม็ดขัด หลากหลายงานลับคม/งานเจียรไน เผาซึ่งเป็นข้อบกพร่องของหิน เจียร ยืดหยุ่นได้รับการป้องกันและมีความสามารถในการบดได้สูงและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป 5 ถึง 6 เท่า |
การใช้งาน | มีประโยชน์ในการขจัดคราบ เศษตัด ออกจาก จุด - รอยเชื่อมในรถยนต์เครื่องใช้ในบ้าน ฯลฯ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ ขัดเงา โลหะสำหรับใช้กับโลหะธรรมดา | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด | 60.7 ม. / วินาที (3642 ม. / นาที) | เครื่องมือ ใช้ | เครื่องบด แผ่นดิสก์ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน เครื่องเจียรแบบใช้ลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง