(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แผ่นรองขนาดเล็กกันกระแทกอย่างดีทำให้มีประสิทธิภาพสูงบนพื้นผิวที่ไม่เรียบโดยไม่ต้องขูดลึก
·สามารถใช้งานได้จนจบทำให้เป็นมิตรกับกระเป๋าสตางค์
·สามารถใช้สำหรับ การขัดเงา ด้านข้าง
·ด้วยสัมผัสที่นุ่มนวล ผลิตภัณฑ์ นี้จะไม่ทำให้คุณเหนื่อย
· สารทำปฏิกริยา การขัดเงา มืออาชีพปลูกด้วยมือและจีบทีละชิ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการถอดลูกปัดเชื่อมการลบการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี งานลับคม/งานเจียรไน ก่อนการ การชุบผิว และการ การขัดเงา สเตนเลส โลหะผสม ไม้ พลาสติกและ อื่น ๆ
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์
รหัสสินค้า |
---|
GP100M-150 |
GP100M-180 |
GP100M-240 |
GP100M-320 |
GP100M-400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,241.04 | TRC DISC PAPERS SOFT TOUCH | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 150 | 156-9198 | 510 ก. / กล่อง | ||
฿ 2,249.38 | DISCPAPERSSOFTTOUCH | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 180 | 156-9201 | 500 ก. / กล่อง | ||
฿ 2,237.94 | TRC DISC PAPERS SOFT TOUCH | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 240 | 156-9210 | 490 กรัม / กล่อง | ||
฿ 2,235.61 | TRC DISC PAPERS SOFT TOUCH | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 320 | 156-9228 | 475 ก. / กล่อง | ||
฿ 2,242.43 | DISC PAPERS SOFT TOUCH | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 400 | 156-9236 | 440 ก. / กล่อง |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด | วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / พลาสติก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 15 | ประเภทรายละเอียด | อรันดัม | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 13600 |
ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 30 | จำนวนใบมีด(แผ่น) | 5 × 18 | ชิ้น / กล่อง | 5 (แผ่น) |
คุณสมบัติ | แผ่นอิเล็กโทรดขนาดเล็กกันกระแทกอย่างดีทำให้มีประสิทธิภาพสูงบนพื้นผิวไม่เรียบโดยไม่ต้องขูดลึกใช้ได้จนหมดทำให้เป็นมิตรกับกระเป๋าตังค์.สามารถใช้สำหรับ การขัดเงา ด้านข้างด้วยสัมผัสที่นุ่มนวล ผลิตภัณฑ์ นี้จะไม่ทำให้คุณเหนื่อยสารทำปฏิกริยา การขัดเงา มืออาชีพปลูกด้วยมือและจีบทีละชิ้น | การใช้งาน | สำหรับการถอดลูกปัดเชื่อมการลบการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี งานลับคม/งานเจียรไน ก่อนการ การชุบผิว และการ การขัดเงา สเตนเลส โลหะผสม ไม้ พลาสติกและ อื่น ๆ | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด | 71.2 ม./วินาที (4270 ม./นาที) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง