(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
20973 |
21893 |
21898 |
21903 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หมายเลข รุ่น | ชื่อ / สเปค | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่เหมาะสม (มิลลิเมตร) |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย | มวล (กิโลกรัม) |
สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 58,440.00 |
RDD INSPECTION TOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | แคลมป์ยึด สัญญาณ | 30000 | - | 0.9 | สัญญาณเครื่องส่งถูกนำไปยังท่อที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ คลิป ได้ | ||
฿ 318,026.67 |
INSPECTION TOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | SR-20 | เครื่องรับ C-TECH | - | - | 1.8 | ความลึกในการตรวจจับสูงสุด: 10 ม. ความลึกในการตรวจจับที่มีความแม่นยำสูง: 3 ม. มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อรวมกับเครื่องส่งสัญญาณ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | ||
฿ 107,561.67 |
INSPECTION TOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | ST-305 | C-TECH รีซีฟเวอร์ 5 W | - | แบตเตอรี่ C 6 ก้อน | 1.1 | เอาต์พุต (W): 5, เครื่องวัดความถี่ การส่ง : 1 Hz / 8 kHz / 33 kHz | ||
฿ 235,110.00 |
INSPECTION TOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | ST-510 | C-TECH รีซีฟเวอร์ 10 W | - | ถ่านไซส์ D-Cell x 8 | 4.0 | เอาต์พุต (W): 10, เครื่องวัดความถี่ การส่ง : 128 Hz / 1 kHz / 8 kHz / 33 kHz |
จอแสดงผล ข้อมูลแบบดิจิทัลบนท่อใต้ดิน (ตำแหน่ง ทิศทางและความลึก)
[คุณสมบัติ]
· จอแสดงผล ตำแหน่ง ทิศทางและความลึกทันที
·การนำทางโดยใช้เสียงตรวจจับ
·แปดเสาอากาศจับข้อมูลท่อ
·ปุ่มขนาดใหญ่เพื่อการใช้งานที่ดีขึ้น
·มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องส่งสัญญาณ
· SeekTech ทำให้การค้นหา เครื่องวัดระดับน้ำ นี้เป็นไปได้
รหัสรุ่น |
---|
20973 |
21893 |
21898 |
21903 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หมายเลข รุ่น | ชื่อ / สเปค | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่เหมาะสม (มิลลิเมตร) |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย | มวล (กิโลกรัม) |
สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 58,440.00 |
RDD INSPECTION TOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | แคลมป์ยึด สัญญาณ | 30000 | - | 0.9 | สัญญาณเครื่องส่งถูกนำไปยังท่อที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ คลิป ได้ | ||
฿ 318,026.67 |
INSPECTION TOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | SR-20 | เครื่องรับ C-TECH | - | - | 1.8 | ความลึกในการตรวจจับสูงสุด: 10 ม. ความลึกในการตรวจจับที่มีความแม่นยำสูง: 3 ม. มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อรวมกับเครื่องส่งสัญญาณ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | ||
฿ 107,561.67 |
INSPECTION TOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | ST-305 | C-TECH รีซีฟเวอร์ 5 W | - | แบตเตอรี่ C 6 ก้อน | 1.1 | เอาต์พุต (W): 5, เครื่องวัดความถี่ การส่ง : 1 Hz / 8 kHz / 33 kHz | ||
฿ 235,110.00 |
INSPECTION TOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | ST-510 | C-TECH รีซีฟเวอร์ 10 W | - | ถ่านไซส์ D-Cell x 8 | 4.0 | เอาต์พุต (W): 10, เครื่องวัดความถี่ การส่ง : 128 Hz / 1 kHz / 8 kHz / 33 kHz |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง