(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทป สเตนเลส เบอร์ 8824
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,158.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
882400-20-25X20
882400-20-50X20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 1,158.00

STAINLESS TAPES 4 ชิ้น 5 วัน 25 338-3601 270 1 ม้วน

฿ 2,096.67

STAINLESSTAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 50 338-3610 540 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    สีทองและสีเงิน
  • ความยาว(ม.)
    20
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.12
  • รุ่น รายละเอียด
    เทป สเตนเลส
  • รายละเอียดสี
    เงิน
  • แรง กาว
    13.70 N / 10 mm (เทียบกับ สเตนเลส)
  • ความทนต่อแรงดึง
    270 นิวตัน / 10 มม
  • สเปค
    การตัดต้องใช้คัตเตอร์
  • ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C)
    -10 ถึง 130
  • ความหนาฟอยล์ สเตนเลส(มิลลิเมตร)
    0.04
  • วัสดุฐาน
    ฟอยล์ สเตนเลส
  • กาว ไวต่อ ความดัน
    อะคริลิค
  • ความจุภายใน
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

เทป สเตนเลสที่มีการยึดเกาะดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· เทปกาว ที่ใช้ สเตนเลส เลสเป็น วัสดุฐาน นั้นหาได้ยากในบรรดาบริษัทอื่นๆ และ ผลิตภัณฑ์ นี้ผลิตโดยการใช้ กาว ที่มีเรซินสังเคราะห์เป็นส่วนประกอบกับ สเตนเลส เลส ซึ่งมีความแข็งแรงและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม และทนทานต่อ สนิม
· สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายตั้งแต่ -10 ถึง 130°C
· เนื่องจากเป็น สายยาง กระดาษ ชนิดปล่อย จึงสามารถใช้ เทป ได้จนจบโดยไม่สิ้น ของเสีย ข้อต่อลด ปริมาณ ของเสีย
· ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายสีเขียวที่ใช้ กระดาษ รีไซเคิล 90% ขึ้นไปเป็น วัสดุ สำหรับ สายยาง กระดาษ
· ใช้ กาว ชนิดไม่มีตัวทำละลาย หรือโทลูอีน/ไซลีนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับรางรถไร้คนขับ, ข้อต่อ เครื่องนับจำนวน ครัว , ซ่อมแซม

รหัสรุ่น
882400-20-25X20
882400-20-50X20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 1,158.00

STAINLESS TAPES 4 ชิ้น 5 วัน 25 338-3601 270 1 ม้วน

฿ 2,096.67

STAINLESSTAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 50 338-3610 540 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ฟอยล์ สเตนเลส เป็นเลิศใน ความทนทาน และทนต่อการขัดถู

การใช้

● สำหรับการ กระบวนการซีล ข้อต่อ และการซ่อม แผ่นเพลท สเตนเลส

สเปค

● สี: เงิน
● ความหนา (มม.): 0.12
● ความหนืด: 12.5 นิวตัน / 10 มม
● ความทนต่อแรงดึง: 270 N / 10 มม
● อุณหภูมิในการทำงาน: -10 ถึง 130 ° c
● ความหนาฟอยล์ สเตนเลส: 0.04 มม

วัสดุ

● วัสดุฐาน: ฟอยล์ สเตนเลส
● กาว: acrylics