(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
D-300K |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 480.00 |
WATERPROOF SEALING TAPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 ชิ้น |
วัสดุ ลดแรงกระแทกประสิทธิภาพสูง น้ำหนักเบา ที่ใช้ วัสดุฐาน อะลูมิเนียม และมีแรง กาว ที่มั่นคงทั้งในฤดูหนาวและฤดูร้อน ทำให้ใช้งานได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· ใช้สิ่งนี้กับพื้นที่ขนาดเล็ก (ประมาณ 30 ถึง 50% ของพื้นที่เพดาน) ทำให้เกิดผลกระทบอย่างมากและมีประสิทธิภาพในการป้องกันเม็ดฝน
· ช่วย รุ่นน้ำหนักเบา เนื่องจาก ความถ่วงจำเพาะ ต่ำ
· เนื่องจากเป็นชนิด กาว ที่ไวต่อแรงกด จึงไม่ต้อง การใช้งาน กาว หรือการรักษาความร้อน และง่ายต่อ กระบวนการแปรรูป เป็นไปตาม พื้นผิว ผิวโค้ง 3 มิติอย่างราบรื่น
· มี ราง ใน ข้อต่อลด เสียงเม็ดฝนลงได้ 10 ถึง 15 เดซิเบล
· แสดงผลการหน่วงที่มั่นคงในช่วงอุณหภูมิกว้าง (0 ถึง 40°C)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ กันชื้นสำหรับประตูรถ
· มาตรการป้องกันเสียงเม็ดฝนบนเพดานของ เฟรม หน้าต่างที่ยื่นจากผนัง และ ระบบกันเสียง และการหน่วงของโครงสร้าง
รหัสรุ่น |
---|
D-300K |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 480.00 |
WATERPROOF SEALING TAPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง