(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

มาสกิ้งเทป ย่นทนความร้อนเบอร์ 334

มาสกิ้งเทป ย่นทนความร้อนเบอร์ 334

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,548.47 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
334H-12
334H-15
334H-19
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 3,219.51

MASKING TAPES(FOR HEAT-RESIST 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 12 418-8861 1600 1 ถุง (20 ม้วน)

฿ 3,016.65

MASKING TAPES(FOR HEAT-RESIST 1 แพ็ค

15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 15 418-8870 1485 1 ถุง (15 ม้วน)

฿ 2,548.47

MASKING TAPES(FOR HEAT-RESIST 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 19 418-8888 1250 1 ถุง (10 ม้วน)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    ประเภทสีขาว
  • ความยาว(ม.)
    50
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.18
  • ความเหนียวแน่น
    3.52 N / 10 มม
  • ความทนต่อแรงดึง
    39.7 N / 10 มม
  • รายละเอียดสี
    ครีม
  • วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง
    กระดาษ ย่น
  • กาว
    ยาง- พื้นฐาน
  • วิธีการตัด
    สามารถตัดด้วยมือ
  • ยืด(%)
    6
  • ทนความร้อน 30 นาที(°C)
    160

รายละเอียดสินค้า

มาสกิ้งเทป สำหรับการ ทนความร้อน สูงและการ การใช้งาน กาว แข็งแรง
[คุณสมบัติ]
· มาสกิ้งเทป เอนกประสงค์ที่มีการยึดเกาะและการยึดเกาะที่ดี
·เทปกาวย่นที่ทนความร้อนแรงยึดติดความแข็งแรงของวัสดุพิมพ์และอื่น ๆ จัดการกับจุดที่ต้องการได้ดีในสถานที่ทาสี
· ฐานรอง/แผ่นรอง:กระดาษ เครพ กาว:ยาง- ตาม.
·การตั้งค่าอุณหภูมิทนความร้อน:160 ° C / 30 นาที
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ อุตสาหกรรม ทนความร้อน สำหรับยานพาหนะหรือ อุตสาหกรรม ฯลฯ

รหัสรุ่น
334H-12
334H-15
334H-19
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 3,219.51

MASKING TAPES(FOR HEAT-RESIST 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 12 418-8861 1600 1 ถุง (20 ม้วน)

฿ 3,016.65

MASKING TAPES(FOR HEAT-RESIST 1 แพ็ค

15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 15 418-8870 1485 1 ถุง (15 ม้วน)

฿ 2,548.47

MASKING TAPES(FOR HEAT-RESIST 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 19 418-8888 1250 1 ถุง (10 ม้วน)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1