(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

มาสกิ้งเทป ย่นทนความร้อนเบอร์ 3320

มาสกิ้งเทป ย่นทนความร้อนเบอร์ 3320

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,191.09 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
3320H-15
3320H-19
3320H-30
3320H-38
3320H-50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 2,737.99

MASKING TAPES(FOR HEAT-RESIST 1 แพ็ค

15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 15 418-8802 1695 1 ถุง (15 ม้วน)

฿ 2,316.35

MASKING TAPES(FOR HEAT-RESIST 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 19 418-8811 1430 1 ถุง (10 ม้วน)

฿ 2,191.09

MASKING TAPES(FOR HEAT-RESIST 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 30 418-8837 1350 1 ถุง (6 ม้วน)

฿ 2,312.76

MASKING TAPES(FOR HEAT-RESIST 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 38 418-8845 1425 1 ถุง (5 ม้วน)

฿ 3,040.42

MASKING TAPES(FOR HEAT-RESIST 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 50 418-8853 1875 1 ถุง (5 ม้วน)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    ประเภทสีขาว
  • ความยาว(ม.)
    50
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.17
  • ความเหนียวแน่น
    2.74 N / 10 มม
  • ความทนต่อแรงดึง
    38.2 N / 10 มม
  • รายละเอียดสี
    ครีม
  • วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง
    กระดาษ ย่น
  • กาว
    ยาง- พื้นฐาน
  • วิธีการตัด
    สามารถตัดด้วยมือ
  • ยืด(%)
    8
  • ทนความร้อน 30 นาที(°C)
    135

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็น มาสกิ้งเทป ทั่วไปที่มีการยึดเกาะและการยึดเกาะที่ดี
·เทปกาวย่นที่ทนความร้อนความแข็งแรงของพื้นผิวและอื่น ๆ จัดการกับจุดที่ต้องการได้ดีในบริเวณที่ทาสี
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ อุตสาหกรรม ทนความร้อน สำหรับยานพาหนะหรือ อุตสาหกรรม ฯลฯ

รหัสรุ่น
3320H-15
3320H-19
3320H-30
3320H-38
3320H-50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 2,737.99

MASKING TAPES(FOR HEAT-RESIST 1 แพ็ค

15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 15 418-8802 1695 1 ถุง (15 ม้วน)

฿ 2,316.35

MASKING TAPES(FOR HEAT-RESIST 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 19 418-8811 1430 1 ถุง (10 ม้วน)

฿ 2,191.09

MASKING TAPES(FOR HEAT-RESIST 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 30 418-8837 1350 1 ถุง (6 ม้วน)

฿ 2,312.76

MASKING TAPES(FOR HEAT-RESIST 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 38 418-8845 1425 1 ถุง (5 ม้วน)

฿ 3,040.42

MASKING TAPES(FOR HEAT-RESIST 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 50 418-8853 1875 1 ถุง (5 ม้วน)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1