(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
F931-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,242.00 |
GREASES(SILICONE-TYPE) | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 ชิ้น (100 กรัม) |
จารบีน้ำมันฟลูออรีนที่มีความเสถียรทางเคมีดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·เสถียรภาพทางเคมีที่ดีเยี่ยมทำให้เกิด การหล่อลื่น ในระยะยาวที่มั่นคงในอุณหภูมิที่หลากหลาย
·ด้วยพื้นฐานของน้ำมันฟลูออรีน (PFAE) การเสื่อมสภาพและการระเหยของออกซิเดชั่นจะต่ำและแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่คงที่ในระยะเวลาอันยาวนาน
·สี จาระบี เป็นสีขาวน้ำมันหล่อลื่นที่เป็นของแข็งเช่นสารเพิ่มความข้น PTFE และน้ำมันฟลูออรีนแสดงให้เห็นถึงการรับน้ำหนักที่ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับชิ้นส่วน ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบเลื่อนภายใต้อุณหภูมิสูง (250 ° C หรือต่ำกว่า)
·อิทธิพลเล็กน้อยจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและสามารถใช้ได้ตั้งแต่อุณหภูมิต่ำไปจนถึงอุณหภูมิสูง
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในเครื่องดูดฝุ่นหรือห้องปลอดเชื้อเนื่องจาก ความดัน ไอของ น้ำมัน ฐานรอง/แผ่นรอง อยู่ในระดับต่ำ
·สามารถใช้สำหรับ การหล่อลื่น พลาสติกและ ยาง ในสภาพแวดล้อมพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีตัวทำละลาย ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
F931-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,242.00 |
GREASES(SILICONE-TYPE) | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 ชิ้น (100 กรัม) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง