(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ฟังก์ชั่นของตัว บล็อคขับเคลื่อน กระแทกและ ดอกสว่าน ได้ถูกรวมเข้าด้วยกันโดยใช้ กลไก ที่ สวิตช์ ระหว่าง โหมด กระแทกและ โหมด คลัทช์
·เบาขึ้นและเล็กลงด้วยการแนะนำ มอเตอร์ ในตัว (ฝังอยู่ใน อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ) ที่พัฒนา แบบฝัง ใหม่
เนื้อหา คลองเลื่อย ขาย | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น | แบบชาร์จไฟได้ | ○ | มวล/น้ำหนัก(ก.) | 1040 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(ขั้นต่ำ -1) | 0 ถึง 2350 | แรงบิดขันแน่น(n · m) | 98 | รหัสของทรัสโก้ | 422-9070 |
จำนวนการโจมตี(ขั้นต่ำ -1) | 0 ถึง 3300 | คุณสมบัติ | ฟังก์ชันตัว ขับ กระแทกและ สว่าน ได้ถูกรวมเข้าด้วยกันโดยใช้ กลไก สลับระหว่าง โหมด กระแทกและ โหมด คลัทช์มอเตอร์ในตัวที่พัฒนาขึ้นใหม่ (รวมอยู่ในตัวเครื่องหลัก) ช่วยลดน้ำหนักและย่อส่วนได้นิกเกิล-hydrogen ถ่าน | ความสามารถในการยึด | สกรูเกลียวไม้:สูงสุดφ 9.5 มม. งานโลหะ:สลักเกลียว สูงสุดφ 10 มม:สูงถึง M12 มม. งานไม้:สูงถึงφ 20 มม |
อุปกรณ์เสริม | บิต ชุดขับมอเตอร์ แม่เหล็ก # 2 + แบตเตอรี่แพ็ค 65 มม. (EZ9200S) เครื่องชาร์จ (EZ0L80) | สเปค | สลับไปข้างหน้าและสลับการหมุนย้อนกลับได้ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EZ6507X-H ในชุด ชุดขับมอเตอร์ (12 V) ตัวเครื่อง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง