(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากมีการใช้เม็ด สารขัดถู เซอร์โคเนียจึงมีความคมและแสดงให้เห็นถึง อุปกรณ์แหล่งจ่าย งานลับคม/งานเจียรไน ยอดเยี่ยม
·สารกระจายความร้อนที่เคลือบสองชั้นช่วยลดปริมาณความร้อนในการขัดเงาที่เกิดขึ้นและลดการไหม้เกรียม
·ปรับปรุง ความทนทาน เนื่องจากการใช้เส้นใยที่แข็งแรงในผ้า ฐานรอง/แผ่นรอง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดหรือขัดวัสดุสแตนเลสหรือเหล็ก
·สามารถใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่การ การขัดเงา ทั่วไปไปจนถึงการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หนัก
·การ งานขัด ลบรอยลูกปัดการกำจัด สเกลวัด สีดำสำหรับ เครื่องมือ การทำงานของโลหะ
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน (ชนิด 100 x 915 มม.)
รหัสสินค้า |
---|
TEB100-Z40 |
TEB100-Z60 |
TEB100-Z80 |
TEB100-Z100 |
TEB100-Z120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,183.00 | ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 40 | 299-7231 | 1,900 (กรัม / กล่อง) | ||
฿ 1,964.00 | ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 60 | 299-7240 | 1,600 (กรัม / กล่อง) | ||
฿ 1,854.00 | ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 299-7258 | 1,400 (กรัม / กล่อง) | ||
฿ 1,699.00 | ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 299-7266 | 1,300 (กรัม / กล่อง) | ||
฿ 1,699.00 | ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 120 | 299-7274 | 1,200 (กรัม / กล่อง) |
กำลังโหลด …
ใช้เครื่องมือ | อุปกรณ์นิวเมติกส์ ไฟฟ้าและ นิวเมติก | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 100 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 915 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุเม็ดขัดถู | เซอร์โคเนีย (Z) | มี/ไม่มีข้อต่อ | NA | การใช้งาน | เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดหรือขัดวัสดุสแตนเลสหรือเหล็กสามารถใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่การ การขัดเงา ทั่วไปไปจนถึงการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หนักงานขัด การถอดลูกปัดหรือการกำจัด สะเก็ดสนิมจากโรงรีด สำหรับ เครื่องมือ การทำงานของโลหะ |
ชิ้น / กล่อง(PC) | 10 | คุณสมบัติ | เนื่องจากเม็ด สารขัดถู เซอร์โคเนียใช้สำหรับการ สารขัดถู จึงมีความคมและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย งานลับคม/งานเจียรไน ดีเยี่ยมสารกระจายความร้อนที่เคลือบสองชั้นช่วยลดปริมาณความร้อนในการขัดและการเผาไหม้เส้นใยความแข็งแรงสูงใช้สำหรับผ้า ฐานรอง/แผ่นรอง ช่วยเพิ่ม ความทนทาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง