1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเกลวัด เครน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 240,688.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มาตรฐานบลูทู ธ ให้ ระบบสื่อสาร แบบไร้สายสำหรับการส่งข้อมูลน้ำหนักไปยังจอแสดงผลใกล้เคียง
·มีขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา พร้อม เคส อะลูมิเนียม ดายแคส ขึ้นรูป
·สามารถเลือกช่วง สเกลวัด ได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
·ใช้ แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
· สอดคล้องตามมาตรฐาน กับพระราชบัญญัติการวัดของญี่ปุ่นจึงให้ประสิทธิภาพสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การชั่งน้ำหนักแบบแขวน

รหัสสินค้า
DS204-1T
DS204-2T
DS204-3T
DS204-500SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(ก.)
จอแสดงผลขั้นต่ำ
(ก.)
ความจุ
(กิโลกรัม)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 999,999,999.00

TEO HOIST FLAME SCALES 1 ชิ้น ขอราคา 10000000.2 ~ 11000462-545513800

฿ 999,999,999.00

TEO HOIST FLAME SCALES 1 ชิ้น ขอราคา 20000000.5 ~ 22000462-546318800

฿ 999,999,999.00

TEO HOIST FLAME SCALES 1 ชิ้น ขอราคา 30000001 ~ 53000462-547118800

฿ 240,688.00

฿ 169,901.66

TEO HOIST FLAME SCALES 1 ชิ้น 30 วัน 5000000.2 ~ 1500462-548013800

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน หลัก เครื่องมือวัด ชนิด ตัวเครื่อง อุปกรณ์รองรับท่อ แบตเตอรี่ ไม่มี
ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ไม่มี (ไม่มีการเชื่อมต่อ) ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องพิมพ์ ไม่มี (ไม่มีการเชื่อมต่อ) ฟังก์ชั่น ป้องกันฝุ่นละออง / กันน้ำ ไม่มี
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 331 ความลึก(มิลลิเมตร) 251 ความสูง(มิลลิเมตร) 207
การทดสอบ ไม่สามารถใช้ได้ วิธีการ เซนเซอร์ ระบบ โหลดเซลส์ พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ชาร์จได้ (รวมอยู่ด้วย) (มาพร้อมกับ เครื่องชาร์จ มาตรฐาน )