(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างเหล็กราคาไม่แพงมีไว้สำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน พื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำวัน(ต้องมี อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน / สอบเทียบน้ำหนักทุกปี)
รหัสสินค้า |
---|
M1RF-5K |
M1RF-10K |
M1RF-20K |
M2RF-5K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รายละเอียดประเภท | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | เกรด ความแม่นยำ | แสดง มวล | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,711.00 | SHI WEIGHTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | เกรด M1 | 143 | 94 | 76 | เกรด M1 (เกรด 2) | 5 กก | 392-4475 | 5000 | ||
฿ 6,434.75 | SHI WEIGHTS | 1 ชิ้น | 45 วัน | เกรด M1 | 167 | 112 | 107 | เกรด M1 (เกรด 2) | 10 กก | 392-4459 | 10000 | ||
฿ 7,851.00 | SHI WEIGHTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | เกรด M1 | 214 | 136 | 134 | เกรด M1 (เกรด 2) | 20 กก | 392-4467 | 20000 | ||
฿ 3,924.00 | SHI WEIGHTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | เกรด M2 | 143 | 94 | 76 | เกรด M2 (เกรด 3) | 5 กก | 392-4530 | 5000 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน หลัก | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ชนิด | ตัวเลือก | คุณสมบัติ | เนื่องจากทำจากเหล็กจึงมีราคาไม่แพงและมีไว้สำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน พื้นที่ปฏิบัติงาน ทุกวัน(ต้องมี อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน / สอบเทียบน้ำหนักทุกปี) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กหล่อเทา (การแปรรูป พื้นผิว:แปรงทาสี แดง) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง