1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น้ำหนัก สมดุล (สเตนเลส / เกรด F2) (F2DS-1K)

SHI WEIGHTS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • น้ำหนัก สมดุล (สเตนเลส / เกรด F2)
  • น้ำหนัก สมดุล (สเตนเลส / เกรด F2)
  • น้ำหนัก สมดุล (สเตนเลส / เกรด F2)
  • น้ำหนัก สมดุล (สเตนเลส / เกรด F2)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
สามารถวางซ้อนกันได้หลายแบบทำให้เหมาะสำหรับใช้เป็นน้ำหนักอ้างอิงในทางปฏิบัติระหว่างการสอบเทียบและ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน สเกลวัด อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องชั่ง
·ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน JIS B 7609
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และสอบเทียบเครื่องมือวัดที่โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO

รหัสสินค้า
F2DS-1K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
แสดง มวล รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 4,817.00

SHI WEIGHTS 1 ชิ้น 12 วัน -808027.51 กก392-41651000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน หลัก อุปกรณ์ต่อพ่วง ชนิด ตัวเลือก เกรด ความแม่นยำ เกรด F2 (เกรด 1)
คุณสมบัติ สามารถวางซ้อนกันได้หลายตัวจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสอบเทียบและ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน สเกลวัด อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องชั่งน้ำหนักเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในทางปฏิบัติเป็นบทความมาตรฐาน JIS B 7609 วัสดุ เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก สเตนเลส นิติก