(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
สามารถวางซ้อนกันได้หลายแบบทำให้เหมาะสำหรับใช้เป็นน้ำหนักอ้างอิงในทางปฏิบัติระหว่างการสอบเทียบและ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน สเกลวัด อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องชั่ง
·ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน JIS B 7609
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และสอบเทียบเครื่องมือวัดที่โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO
รหัสสินค้า |
---|
M1DS-1K |
M1DS-2K |
M1DS-5K |
M1DS-10G |
M1DS-20G |
M1DS-50G |
M1DS-100G |
M1DS-200G |
M1DS-500G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | แสดง มวล | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,461.00 | SHI WEIGHTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 80 | 80 | 27.5 | 1 กก | 392-4386 | 1000 | ||
฿ 6,067.00 | SHI WEIGHTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 80 | 80 | 53.5 | 2 กก | 392-4416 | 2000 | ||
฿ 15,700.00 | SHI WEIGHTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | 100 | 100 | 83.8 | 5 กก | 392-4441 | 5000 | ||
฿ 1,320.00 | SHI WEIGHTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | 20 | 20 | 5.6 | 10 ก | 392-4378 | 10 | ||
฿ 1,320.00 | SHI WEIGHTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | 20 | 20 | 10.6 | 20 ก | 392-4408 | 20 | ||
฿ 1,320.00 | SHI WEIGHTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | 30 | 30 | 10.6 | 50 กรัม | 392-4432 | 50 | ||
฿ 1,784.00 | SHI WEIGHTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 44 | 44 | 10.6 | 100 กรัม | 392-4360 | 100 | ||
฿ 2,140.00 | SHI WEIGHTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 44 | 44 | 19.0 | 200 ก | 392-4394 | 200 | ||
฿ 2,499.00 | SHI WEIGHTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 60 | 60 | 25.3 | 500 ก | 392-4424 | 500 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน หลัก | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ชนิด | ตัวเลือก | เกรด ความแม่นยำ | เกรด M1 (เกรด 2) |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | สามารถวางซ้อนกันได้หลายตัวจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสอบเทียบและ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน สเกลวัด อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องชั่งน้ำหนักเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในทางปฏิบัติเป็นบทความมาตรฐาน JIS B 7609 | วัสดุ | สเตนเลส (SUS304) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง