1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น้ำหนักทรงกระบอก มาตรฐาน (ทำจาก สเตนเลส)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,385.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัสดุ เป็น สเตนเลส มีความต้านทาน การกัดกร่อน และการสึกหรอดีเยี่ยมและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการวัดของญี่ปุ่นและมาตรฐาน JIS เป็นต้น
·ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน JIS B 7609
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และสอบเทียบเครื่องมือวัดที่โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO

รหัสสินค้า
F1CSB-1K
F1CSB-2K
F1CSB-5K
F1CSB-10G
F1CSB-10K
F1CSB-20G
F1CSB-50G
F1CSB-100G
F1CSB-200G
F1CSB-500G
F2CSB-1K
F2CSB-2K
F2CSB-5K
F2CSB-10G
F2CSB-10K
F2CSB-20G
F2CSB-50G
F2CSB-100G
F2CSB-200G
F2CSB-500G
M1CSB-1K
M1CSB-2K
M1CSB-5K
M1CSB-10G
M1CSB-10K
M1CSB-20G
M1CSB-50G
M1CSB-100G
M1CSB-200G
M1CSB-500G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรายละเอียดประเภท ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
เกรด ความแม่นยำ แสดง มวล รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 5,659.49

SHI WEIGHTS 1 ชิ้น 45 วัน เกรด F1535376เกรด F1 ( เกรด พิเศษ)1 กก392-39751000

฿ 7,494.00

SHI WEIGHTS 1 ชิ้น 12 วัน เกรด F1666697เกรด F1 ( เกรด พิเศษ)2 กก392-40092000

฿ 17,841.00

WEIGHTS 1 ชิ้น 40 วัน เกรด F19090136เกรด F1 ( เกรด พิเศษ)5 กก392-40335000

฿ 2,069.00

SHI WEIGHTS 1 ชิ้น 12 วัน เกรด F1131316เกรด F1 ( เกรด พิเศษ)10 ก392-395910

฿ 35,686.00

SHI WEIGHTS 1 ชิ้น 40 วัน เกรด F1113113168เกรด F1 ( เกรด พิเศษ)10 กก392-396710000

฿ 2,069.00

SHI WEIGHTS 1 ชิ้น 12 วัน เกรด F1151520เกรด F1 ( เกรด พิเศษ)20 ก392-399120

฿ 2,118.62

SHI WEIGHTS 1 ชิ้น 45 วัน เกรด F1202028เกรด F1 ( เกรด พิเศษ)50 กรัม392-402550

฿ 2,354.00

SHI WEIGHTS 1 ชิ้น 10 วัน เกรด F1252535เกรด F1 ( เกรด พิเศษ)100 กรัม392-3941100

฿ 3,861.00

SHI WEIGHTS 1 ชิ้น 10 วัน เกรด F1วันที่ 31วันที่ 3144เกรด F1 ( เกรด พิเศษ)200 ก392-3983200

฿ 3,905.76

SHI WEIGHTS 1 ชิ้น 45 วัน เกรด F1414163เกรด F1 ( เกรด พิเศษ)500 ก392-4017500

฿ 5,353.00

SHI WEIGHTS 1 ชิ้น 10 วัน เกรด F2535376เกรด F2 (เกรด 1)1 กก392-40761000

฿ 6,921.00

SHI WEIGHTS 1 ชิ้น 35 วัน เกรด F2666697เกรด F2 (เกรด 1)2 กก392-41062000

฿ 17,129.00

SHI WEIGHTS 1 ชิ้น 40 วัน เกรด F29090136เกรด F2 (เกรด 1)5 กก392-41315000

฿ 1,999.00

SHI WEIGHTS 1 ชิ้น 35 วัน เกรด F2131316เกรด F2 (เกรด 1)10 ก392-405010

฿ 32,117.00

SHI WEIGHTS 1 ชิ้น 40 วัน เกรด F2113113168เกรด F2 (เกรด 1)10 กก392-406810000

฿ 1,581.28

SHI WEIGHTS 1 ชิ้น 45 วัน เกรด F2151520เกรด F2 (เกรด 1)20 ก392-409220

฿ 4,222.00

SHI WEIGHTS 1 ชิ้น 45 วัน เกรด F2202028เกรด F2 (เกรด 1)50 กรัม392-412250

฿ 2,197.17

SHI WEIGHTS 1 ชิ้น 45 วัน เกรด F2252535เกรด F2 (เกรด 1)100 กรัม392-4041100

฿ 2,542.39

SHI WEIGHTS 1 ชิ้น 45 วัน เกรด F2วันที่ 31วันที่ 3144เกรด F2 (เกรด 1)200 ก392-4084200

฿ 4,625.00

SHI WEIGHTS 1 ชิ้น 35 วัน เกรด F2414163เกรด F2 (เกรด 1)500 ก392-4114500

฿ 4,567.00

SHI WEIGHTS 1 ชิ้น 1 วัน เกรด M1535376เกรด M1 (เกรด 2)1 กก392-42971000

฿ 6,210.00

SHI WEIGHTS 1 ชิ้น 12 วัน เกรด M1666697เกรด M1 (เกรด 2)2 กก392-43272000

฿ 15,346.00

SHI WEIGHTS 1 ชิ้น 12 วัน เกรด M19090136เกรด M1 (เกรด 2)5 กก392-43515000

฿ 1,855.71

SHI WEIGHTS 1 ชิ้น 12 วัน เกรด M1131316เกรด M1 (เกรด 2)10 ก392-427110

฿ 31,046.00

SHI WEIGHTS 1 ชิ้น 12 วัน เกรด M1113113168เกรด M1 (เกรด 2)10 กก392-428910000

฿ 1,855.71

SHI WEIGHTS 1 ชิ้น 12 วัน เกรด M1151520เกรด M1 (เกรด 2)20 ก392-431920

฿ 1,385.17

SHI WEIGHTS 1 ชิ้น 45 วัน เกรด M1202028เกรด M1 (เกรด 2)50 กรัม392-434350

฿ 3,907.00

SHI WEIGHTS 1 ชิ้น 45 วัน เกรด M1252535เกรด M1 (เกรด 2)100 กรัม392-4262100

฿ 5,679.00

SHI WEIGHTS 1 ชิ้น 45 วัน เกรด M1วันที่ 31วันที่ 3144เกรด M1 (เกรด 2)200 ก392-4301200

฿ 5,513.00

SHI WEIGHTS 1 ชิ้น 12 วัน เกรด M1414163เกรด M1 (เกรด 2)500 ก392-4335500

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน หลัก อุปกรณ์ต่อพ่วง ชนิด ตัวเลือก คุณสมบัติ วัสดุ เป็น สเตนเลส มีความต้านทาน การกัดกร่อน และการสึกหรอดีเยี่ยมและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการวัดของญี่ปุ่นและมาตรฐาน JISผลิตภัณฑ์มาตรฐาน JIS B 7609
วัสดุ สเตนเลส (SUS304)