(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีที่ โฮลเดอร์ สายพาน ป้องกันการตก
·ง่ายต่อการติดตั้งและถอดออกด้วยมือเดียว
·มีตัวบ่งชี้ พิทช์ 455 มม.
รหัสสินค้า |
---|
SFL19-55BL |
SFL22-55BL |
SFL22-75BL |
SFL25-55BL |
SFL25-75BL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (ม.) | ความกว้างของ เทป (มิลลิเมตร) | การเก็บรักษาในแนวนอน (ม.) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 880.00 | MEASURING TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.5 | 19 | 1.8 | 292-0492 | 246 | ||
฿ 978.33 | MEASURING TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.5 | 22 | 2.1 | 292-0506 | 282 | ||
฿ 1,190.00 | MEASURING TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7.5 | 22 | 2.1 | 292-0514 | 364 | ||
฿ 1,061.05 | MEASURING TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.5 | 25 | 2.4 | 292-0522 | 306 | ||
฿ 1,463.76 | TJD MEASURING TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7.5 | 25 | 2.4 | 292-0531 | 408 |
กำลังโหลด …
ไฟบอกสถานะ สเกลวัด | ทั้งใบหน้า | มาตรฐาน | เกรด JIS1 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | รวม ตัว โฮลเดอร์ สายพาน ป้องกันร่วงง่ายต่อการติดตั้ง / ถอดด้วยมือเดียว | สเปค | ล็อคก้ามปูแบบมือถือเกรด JIS1 เกรดสองด้าน | จอแสดงผล พิทช์ ช์ 455 มม | ที่มีจำหน่าย |
ปุ่ม ความหน่วง | NA | โช้ค | ที่มีจำหน่าย | เทป | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง