(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ไดอัลเกจที่มีความแม่นยำสูงสามารถอ่านได้ในหน่วย 0.01 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับใช้ในพื้นที่ที่มีพื้นที่จำกัด เช่น การปรับขนาดเครื่องจักรและการประกอบเป็นเครื่องจักรเฉพาะ
รหัสสินค้า |
---|
TM-105 |
TM-110 |
TM-110F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (เลือกช่วง) (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | สเปคเครื่องชั่ง | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,789.21 | TCL DIAL INDICATORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.1 ถึง 5 | 0-5 | ชนิดฝาหลังแบน | ±0-50-0 | 102-8286 | 145 | ||
฿ 1,818.04 | TCL DIAL INDICATORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 ถึง 20 | 0-10 | ฝาหลังพร้อมที่จับแบบดึง | ±0-50-100 | 102-8294 | 165 | ||
฿ 1,788.52 | TCL DIAL INDICATORS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 6 ถึง 20 | 0-10 | ชนิดฝาหลังแบน | ±0-50-100 | 311-0664 | 140 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | รุ่นมาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | หมุน | ช่วงการแสดงผล สเกลวัด เล็กที่สุดช่วง(มิลลิเมตร) | 0.01 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท สเกลวัด | สเกลวัด ต่อเนื่อง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 8 | วัดแรง(N) | 1.4 หรือน้อยกว่า |
จอแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.01 | คุณสมบัติ | ไดอัลเกจ งานละเอียด สามารถอ่านได้ในหน่วย 0.01 มม. | การใช้งาน | สำหรับใช้ในพื้นที่ที่มีพื้นที่ จำกัด เช่นการปรับขนาดเครื่องจักรและการประกอบเป็นเครื่องจักร เฉพาะด้าน |
เส้นผ่าศูนย์กลางหน้าปัด(มิลลิเมตร) | 55 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง