1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิป IC Dekasumi

ชิป IC Dekasumi
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,144.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เม็ดมีด ทำจาก คาร์ไบด์ เกรด K10 / เกรด คาร์ไบด์ M20 สำหรับเดคาซูมิ

รหัสสินค้า
ADEW19T3-5R-NK1010
ADEW19T3-5R-NK2020
ADEW19T3-6R-NK1010
ADEW19T3-6R-NK2020
ADEW19T3-7R-NK1010
ADEW19T3-7R-NK2020
ADEW19T3-8R-NK1010
ADEW19T3-8R-NK2020
ADEW19T3-9R-NK1010
ADEW19T3-9R-NK2020
ADEW19T3-10R-NK1010
ADEW19T3-10R-NK2020
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน รายละเอียด วัสดุ ความยาว ใบมีดลบคม 1
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ขอบ รหัสของทรัสโก้

฿ 1,144.08

FJG CHAMFERING CUTTERS 4 ชิ้น 5 วัน อะลูมิเนียม[○] / เรซิ่น[○]คาร์ไบด์คลาส K1013.2ขอบคม796-2291

฿ 1,144.08

FJG CHAMFERING CUTTERS 4 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○]ประเภท คาร์ไบด์ M2013.2ขอบ Honing796-2304

฿ 1,144.08

FJG CHAMFERING CUTTERS 4 ชิ้น 5 วัน อะลูมิเนียม[○] / เรซิ่น[○]คาร์ไบด์คลาส K1012ขอบคม796-2321

฿ 1,144.08

FJG CHAMFERING CUTTERS 4 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○]ประเภท คาร์ไบด์ M2012ขอบ Honing796-2339

฿ 1,144.08

FJG CHAMFERING CUTTERS 4 ชิ้น 5 วัน อะลูมิเนียม[○] / เรซิ่น[○]คาร์ไบด์คลาส K1011ขอบคม796-2355

฿ 1,144.08

FJG CHAMFERING CUTTERS 4 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○]ประเภท คาร์ไบด์ M2011ขอบ Honing796-2363

฿ 1,144.08

FJG CHAMFERING CUTTERS 4 ชิ้น 5 วัน อะลูมิเนียม[○] / เรซิ่น[○]คาร์ไบด์คลาส K109.8ขอบคม796-2380

฿ 1,144.08

FJG CHAMFERING CUTTERS 4 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○]ประเภท คาร์ไบด์ M209.8ขอบ Honing796-2398

฿ 1,144.08

FJG CHAMFERING CUTTERS 4 ชิ้น 5 วัน อะลูมิเนียม[○] / เรซิ่น[○]คาร์ไบด์คลาส K108.7ขอบคม796-2410

฿ 1,144.08

FJG CHAMFERING CUTTERS 4 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○]ประเภท คาร์ไบด์ M208.7ขอบ Honing796-2428

฿ 1,144.08

FJG CHAMFERING CUTTERS 4 ชิ้น 5 วัน อะลูมิเนียม[○] / เรซิ่น[○]คาร์ไบด์คลาส K107.7ขอบคม796-2266

฿ 1,144.08

FJG CHAMFERING CUTTERS 4 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○]ประเภท คาร์ไบด์ M207.7ขอบ Honing796-2274

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การเคลือบผิว Y / N NA ประเภทการ การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ชิ้น) 4
จำนวนมุมปฏิบัติการ 2