(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟหน้า LED THLC-113A-BK

ไฟหน้า LED THLC-113A-BK

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,432.15 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
THLC-113A-B
THLC-113A-BK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 2,537.81

HEAD LIGHTS 1 ชิ้น 19 วัน สีน้ำเงิน 384-1685 1 ชิ้น

฿ 2,432.15

HEAD LIGHTS 1 ชิ้น 1 วัน สีดำ 384-1669 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ฟลักซ์ส่องสว่าง ทั้งหมด(LM)
    125
  • วัตถุประสงค์พิเศษ
    ป้องกันหยดน้ำ
  • ประเภทแบตเตอรี่
    เซลล์ AAA
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ไฟหน้า
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    63
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    44
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    50
  • เวลา ระบบไฟส่องสว่าง สูงสุด
    10 ชั่วโมง (สูง) 20 ชั่วโมง (ต่ำ)
  • มวล(ก.)
    74
  • วัสดุ
    พลาสติก
  • อุปกรณ์เสริม
    ผ้าพันหัว
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถปรับความสว่างได้ในช่วง 10 ถึง 100%
·มี ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม โฟกัสเพื่อให้สามารถปรับแสงให้กว้างหรือเฉพาะ จุด
·พร้อมไฟ LED สี (3 สี:สีฟ้า / เขียว / สีแดง)

รหัสรุ่น
THLC-113A-B
THLC-113A-BK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 2,537.81

HEAD LIGHTS 1 ชิ้น 19 วัน สีน้ำเงิน 384-1685 1 ชิ้น

฿ 2,432.15

HEAD LIGHTS 1 ชิ้น 1 วัน สีดำ 384-1669 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1