(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เพียงฉีดพ่นบน พื้นผิว เพื่อ แบบหล่อ ผง สเตนเลส สีฝุ่น เกล็ดฟอสฟอรัส
·ป้องกัน การกัดกร่อน ดีเยี่ยมด้วย เนื้อสัมผัส เทียบเท่ากับ สเตนเลส ทำความสะอาดด้วยกรด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการซ่อมแซม อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก ของรอยไหม้จากการเชื่อม สเตนเลส
ชนิด | สเปรย์ | สี | เงิน | รหัสของทรัสโก้ | 398-5091 |
---|---|---|---|---|---|
ส่วนประกอบ หลัก | เกล็ด สเตนเลส 316 ลิตร | มวล(ก.) | 484 | คุณสมบัติ | เพียงแค่พ่นลงบน พื้นผิว หน้าปกในการ สีฝุ่น สเตนเลส ของเกล็ดฟอสฟอรัส มันมี เนื้อสัมผัส ที่เหมือนกับ สเตนเลส ทำความสะอาดด้วยกรดและ กันการกัดกร่อน |
ใช้ | สำหรับการซ่อมแซมรอยเชื่อมที่ ทำ จาก สเตนเลส อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | 400 ° C หรือน้อยกว่า | จำนวนเนื้อหา | 1 ชิ้น (420 มล.) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง