1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Narutoya, แปรงลวดกลม สเตนเลส , เครื่องเจียรสองหัว / เครื่องเจียรตั้งโต๊ะ / เครื่องเจียร แบบใช้ไฟฟ้า โต๊ะช่าง W-491

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • Narutoya, แปรงลวดกลม สเตนเลส , เครื่องเจียรสองหัว / เครื่องเจียรตั้งโต๊ะ / เครื่องเจียร แบบใช้ไฟฟ้า โต๊ะช่าง W-491
  • Narutoya, แปรงลวดกลม สเตนเลส , เครื่องเจียรสองหัว / เครื่องเจียรตั้งโต๊ะ / เครื่องเจียร แบบใช้ไฟฟ้า โต๊ะช่าง W-491
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,290.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทนต่อกรดและด่างการออกซิเดชั่นที่อุณหภูมิสูงปลอดภัยสูงถึง 850 ° C พร้อมความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูงดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
W-471
W-475
W-478
W-480
W-491
W-492
W-498
W-504
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดประเภท ความหนา
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
ขนยาว
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด
(รอบต่อนาที)
รหัสของทรัสโก้ สเปค: รุ่นที่ รองรับการใช้งาน มวล
(ก.)

฿ 1,290.42

NTY WHEEL BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 100สำหรับ แบบตรง/ พกพา / มือ / เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน1912.7025.03600332-3994ร่วมกับผู้ผลิต shinko, toshiba, hitachi, uryu, NPK, fuji, yutani195

฿ 1,615.47

NTY WHEEL BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 125สำหรับ แบบตรง/ พกพา / มือ / เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน1912.70303600332-4001ร่วมกับผู้ผลิต shinko, toshiba, hitachi, uryu, NPK, fuji, yutani370

฿ 2,044.37

NTY WHEEL BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 150สำหรับเครื่องบด แบบใช้ไฟฟ้า หัว คู่ / ม้านั่ง / เดสก์ทอป1612.70303600332-4010ทั่วไปสำหรับผู้ผลิตทั้งหมด: โตชิบาฮิตาชิมากิตะโยโดงาวะริบี514

฿ 2,113.58

NTY WHEEL BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 150สำหรับ แบบตรง/ พกพา / มือ / เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน2515.8837.53600332-4028ร่วมกับผู้ผลิต shinko, toshiba, hitachi, uryu, NPK, fuji, yutani525

฿ 3,025.92

NTY WHEEL BRUSHES 1 ชิ้น 5 วัน 200สำหรับเครื่องบด แบบใช้ไฟฟ้า หัว คู่ / ม้านั่ง / เดสก์ทอป1915.8850.03600332-4036ทั่วไปสำหรับผู้ผลิตทั้งหมด: โตชิบาฮิตาชิมากิตะโยโดงาวะริบี765

฿ 3,218.76

NTY WHEEL BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 200สำหรับ แบบตรง/ พกพา / มือ / เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน2515.8850.03600332-4044ร่วมกับผู้ผลิต shinko, toshiba, hitachi, uryu, NPK, fuji, yutani920

฿ 4,422.03

NTY WHEEL BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 250สำหรับเครื่องบด แบบใช้ไฟฟ้า หัว คู่ / ม้านั่ง / เดสก์ทอป2519.0562.53600332-4052ทั่วไปสำหรับผู้ผลิตทั้งหมด: โตชิบาฮิตาชิมากิตะโยโดงาวะริบี1575

฿ 6,361.92

NTY WHEEL BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 300สำหรับเครื่องบด แบบใช้ไฟฟ้า หัว คู่ / ม้านั่ง / เดสก์ทอป3225.4075.01800332-4061ทั่วไปสำหรับผู้ผลิตทั้งหมด: โตชิบาฮิตาชิมากิตะโยโดงาวะริบี2055

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ แปรงลวดกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) 0.3 คุณสมบัติ ทนต่อกรดและด่างออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงปลอดภัยสูงถึง 850 ° C มีความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูง
วัสดุ: สารขัดถู สเตนเลส (SUS304)