(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือลบคม พร้อมจำนวนสายเปียโนที่แสดงไว้
·มี รูปทรง มีความยืดหยุ่นและ ความแข็งเกร็ง ของ ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง ที่สามารถใช้ในการ งานขัด สีได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การใช้ความหยาบ พื้นผิว ของ ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง จึงเหมาะสมที่สุดสำหรับการตกแต่ง อะลูมิเนียม และโลหะ / พลาสติกทั่วไป
·สำหรับการลบคมของการหล่ออลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์หล่อต่างๆ
·ใช้สำหรับขจัดครีบหลังตัดและกด
รหัสสินค้า |
---|
51661 |
51662 |
51663 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนสายไฟ | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,006.20 | NNI TWISTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 สาย | 297-4819 | 7.7 | ||
฿ 919.73 | NNI TWISTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 สาย | 297-4827 | 8 | ||
฿ 1,006.36 | NNI TWISTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 บรรทัด | 297-4835 | 8.9 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แปรงบิด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) | 0.77 | ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 30 | ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 40 |
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 14000 | การใช้งาน | การใช้ความหยาบ พื้นผิว ของ ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง เหมาะสำหรับการตกแต่ง อะลูมิเนียม และโลหะ / พลาสติกทั่วไป | คุณสมบัติ | เครื่องมือลบคม พร้อมจำนวนสายเปียโนที่แสดง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง