(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์จับยึด (Tooling) บรรทุกขนาดใหญ่ (ลิ้นชักคอมโพสิตและ ชั้นวางของ เก็บของ)
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
    ฿ 68,647.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
NTS-508
NTS-509
NTS-510
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รหัสของทรัสโก้ มิติภายใน: กว้าง x ลึก x สูง
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 68,647.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 501-4182 510 × 395 × 170 68000

฿ 74,374.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 501-4204 510 × 395 × 170 95000

฿ 80,731.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 501-4221 475 × 325 × 160 97000

สเปค พื้นฐาน

  • ที่ดินริมถนน(มิลลิเมตร)
    1160
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    550
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    1090
  • โหลดสูงสุด(กก. / หน่วย)
    250
  • สี
    สีเขียว
  • พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ(กก. / สเตจ)
    30
  • ยึดอยู่กับที่
    TK-100C
  • คุณสมบัติ
    รวม พื้นผิว ด้านบนสำหรับงานเบาเฉพาะ จุดพื้นที่เก็บข้อมูลเดียวและแพลตฟอร์มการทำงานรองรับวัตถุประสงค์สองประการ
  • ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ
    TJB-100C
  • แผงด้านบน
    ท็อป กระดาน เมลามีน (20 มม.)
  • ชั้นวางปรับ พิทช์ กระดาน(มิลลิเมตร)
    30
  • ลูกล้อ
    แบบตายตัว 100 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุน (มีตัวหยุด) 100 มม. (2 ชิ้น)
  • วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ ล้อ
    ยาง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มี แผ่นเพลท ด้านบนสำหรับงานเบาเฉพาะ จุด
·สามารถใช้สำหรับจัดเก็บและเป็นโต๊ะทำงานได้ในเวลาเดียวกัน

รหัสรุ่น
NTS-508
NTS-509
NTS-510
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รหัสของทรัสโก้ มิติภายใน: กว้าง x ลึก x สูง
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 68,647.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 501-4182 510 × 395 × 170 68000

฿ 74,374.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 501-4204 510 × 395 × 170 95000

฿ 80,731.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 501-4221 475 × 325 × 160 97000

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1