(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TCW-81AC2 |
TCW-81B2 |
TCW-81C3 |
TCW-81E1 |
TCW-81E3 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนขั้นตอน (เครื่องวัดระดับน้ำ) |
มวล (ก.) |
อุปกรณ์เสริม | ลิ้นชัก พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ (กก. / สเตจ) |
พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ: ประเภทลึก (กก. / สเตจ) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,782.46 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | รุ่นมาตรฐาน | 304-7458 | 4 | 20700 | - | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 25,289.76 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ลิ้นชัก 2 เครื่องวัดระดับน้ำ / มีประเภท พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ | 301-5149 | 3 | 30400 | พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ( กระดาน ชั้นลึก) | 10 x 2 | 80 | 1 หน่วย | ||
฿ 22,751.78 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | แบบลิ้นชัก 2 เครื่องวัดระดับน้ำ | 301-5165 | 4 | 27200 | - | 10 x 2 | - | 1 หน่วย | ||
฿ 27,273.35 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ลิ้นชัก 2 เครื่องวัดระดับน้ำ / พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ / ชนิดกล่องข้าง | 301-5173 | 3 | 31400 | พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ( กระดาน ชั้นลึก) | 10 x 2 | 80 | 1 หน่วย | ||
฿ 27,225.34 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ลิ้นชัก 1 เครื่องวัดระดับน้ำ / แบบกล่องข้าง | 301-5181 | 4 | 30700 | - | 20 | - | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ในชุดต่างๆตามการ การใช้งาน
·การปรับแต่งตามการ การใช้งาน ทำได้โดยการรวมชิ้นส่วนเสริมต่างๆเข้ากับ คลองเลื่อย พื้นฐาน ( คลองเลื่อย เฟรม แผ่นเพลท ด้านบน D81)
รหัสรุ่น |
---|
TCW-81AC2 |
TCW-81B2 |
TCW-81C3 |
TCW-81E1 |
TCW-81E3 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนขั้นตอน (เครื่องวัดระดับน้ำ) |
มวล (ก.) |
อุปกรณ์เสริม | ลิ้นชัก พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ (กก. / สเตจ) |
พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ: ประเภทลึก (กก. / สเตจ) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,782.46 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | รุ่นมาตรฐาน | 304-7458 | 4 | 20700 | - | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 25,289.76 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ลิ้นชัก 2 เครื่องวัดระดับน้ำ / มีประเภท พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ | 301-5149 | 3 | 30400 | พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ( กระดาน ชั้นลึก) | 10 x 2 | 80 | 1 หน่วย | ||
฿ 22,751.78 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | แบบลิ้นชัก 2 เครื่องวัดระดับน้ำ | 301-5165 | 4 | 27200 | - | 10 x 2 | - | 1 หน่วย | ||
฿ 27,273.35 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ลิ้นชัก 2 เครื่องวัดระดับน้ำ / พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ / ชนิดกล่องข้าง | 301-5173 | 3 | 31400 | พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ( กระดาน ชั้นลึก) | 10 x 2 | 80 | 1 หน่วย | ||
฿ 27,225.34 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ลิ้นชัก 1 เครื่องวัดระดับน้ำ / แบบกล่องข้าง | 301-5181 | 4 | 30700 | - | 20 | - | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง