(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถเข็นชิ้นงาน

รถเข็นชิ้นงาน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • ส่วนลดตามปริมาณ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 8,506.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TCW-81A1
TCW-81A2
TCW-81A2F
TCW-81A3
TCW-81AB
TCW-81ADE
TCW-81B1
TCW-81BD
TCW-81BDE
TCW-81C1
TCW-81D
TCW-81DE
TCW-81E4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด รหัสของทรัสโก้ จำนวนขั้นตอน
(เครื่องวัดระดับน้ำ)
มวล
(ก.)
อุปกรณ์เสริม พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ: ชั้นวาง แผ่นเพลท
(กก. / สเตจ)
ลิ้นชัก พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ
(กก. / สเตจ)
จำนวนเนื้อหา

฿ 8,506.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน รุ่นมาตรฐาน 301-5122 2 10700 - ตื้น:50 - 1 หน่วย

฿ 10,556.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน รุ่นมาตรฐาน 304-7423 3 13500 - ตื้น:50 - 1 หน่วย

฿ 12,573.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน แบบกล่องข้าง 304-7440 3 14500 - ตื้น:50 - 1 หน่วย

฿ 12,607.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน รุ่นมาตรฐาน 304-7431 4 16300 - ตื้น:50 - 1 หน่วย

฿ 12,966.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 12 วัน ประเภทที่แนบ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ 304-7466 3 16700 พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ( กระดาน ชั้นลึก) ตื้น:50 ลึก:80 - 1 หน่วย

฿ 25,931.36

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน ประเภทลิ้นชัก 304-7491 2 31200 - ตื้น:50 ตื้น:10 x 2 ลึก:20 1 หน่วย

฿ 18,472.07

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน ประเภทลิ้นชัก 301-5131 2 22200 - ตื้น:50 ตื้น:10 x 2 1 หน่วย

฿ 19,220.33

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน ลิ้นชักพร้อมประเภท พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ 304-7474 2 22900 พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ( กระดาน ชั้นลึก) ตื้น:50 ลึก:80 ความลึก:20 1 หน่วย

฿ 28,469.35

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน ลิ้นชักพร้อมประเภท พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ 304-7504 3 34400 พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ( กระดาน ชั้นลึก) ตื้น:50 ลึก:80 ตื้น:10 x 2 ลึก:20 1 หน่วย

฿ 15,520.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 12 วัน ประเภทลิ้นชัก 301-5157 2 19700 - ตื้น:50 ความลึก:20 1 หน่วย

฿ 21,421.79

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน ลิ้นชักพร้อมประเภท พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ 301-5190 3 25700 พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ( กระดาน ชั้นลึก) ตื้น:50 ลึก:80 ความลึก:20 1 หน่วย

฿ 23,729.90

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน ประเภทลิ้นชัก 304-7482 3 28400 - ตื้น:50 ตื้น:10 x 2 ลึก:20 1 หน่วย

฿ 18,884.41

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน ประเภทลิ้นชัก 301-5203 3 22500 - ตื้น:50 ความลึก:20 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ที่ดินริมถนน(มิลลิเมตร)
    643
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    427
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    880
  • โหลดสูงสุด(กก. / หน่วย)
    160
  • สี
    Neogray
  • คุณสมบัติ
    สามารถใช้ในชุดต่างๆตามการ การใช้งาน
  • ยืดหยุ่น
    TYST-75EL
  • ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ
    TYST-75ELS
  • ชั้นวางของ กระดาน
    ชั้นวางมาพร้อมขอบกันหล่น
  • ชั้นวางปรับ พิทช์ กระดาน(มิลลิเมตร)
    50
  • การหกรั่วไหลสูง(มิลลิเมตร)
    50
  • ลูกล้อ
    แบบหมุน 75 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุนได้ (พร้อม สต๊อปเปอร์) 75 มม. (2 ชิ้น)
  • วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ ล้อ
    อีลาสโตเมอร์
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

รถบรรทุกที่สามารถปรับแต่งได้ตามการ การใช้งาน โดยการรวมตัวเลือกต่างๆเข้ากับ คลองเลื่อย พื้นฐาน
[คุณสมบัติ]
·การปรับแต่งทำได้โดยการรวมชุดอุปกรณ์เสริมเข้ากับชุดพื้นฐาน (ชุดโครงแผ่นด้านบน D81)
· ล้อ 4 ล้อ สามารถหมุนได้เพื่อความคล่องแคล่วที่ยอดเยี่ยม
· ชั้นวางของ ตื้นสามารถใช้ได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นแบบจานหรือ ชนิดแบน
·ลูกล้อมีล้อยางที่มีความยืดหยุ่นเทียบเท่ากับล้อยางเหมาะสำหรับการวิ่งบนพื้นที่เป็นหลุมเป็นบ่อ
·กล่องลิ้นชักมีตัว ล็อค
·สามารถใช้ในชุดต่างๆตามการ การใช้งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการจัดเก็บและการจัดการ เครื่องมือ ทำงานตลอดจนการขนส่ง เครื่องมือ ไปยังสถานที่ทำงาน

รหัสรุ่น
TCW-81A1
TCW-81A2
TCW-81A2F
TCW-81A3
TCW-81AB
TCW-81ADE
TCW-81B1
TCW-81BD
TCW-81BDE
TCW-81C1
TCW-81D
TCW-81DE
TCW-81E4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด รหัสของทรัสโก้ จำนวนขั้นตอน
(เครื่องวัดระดับน้ำ)
มวล
(ก.)
อุปกรณ์เสริม พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ: ชั้นวาง แผ่นเพลท
(กก. / สเตจ)
ลิ้นชัก พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ
(กก. / สเตจ)
จำนวนเนื้อหา

฿ 8,506.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน รุ่นมาตรฐาน 301-5122 2 10700 - ตื้น:50 - 1 หน่วย

฿ 10,556.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน รุ่นมาตรฐาน 304-7423 3 13500 - ตื้น:50 - 1 หน่วย

฿ 12,573.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน แบบกล่องข้าง 304-7440 3 14500 - ตื้น:50 - 1 หน่วย

฿ 12,607.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน รุ่นมาตรฐาน 304-7431 4 16300 - ตื้น:50 - 1 หน่วย

฿ 12,966.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 12 วัน ประเภทที่แนบ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ 304-7466 3 16700 พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ( กระดาน ชั้นลึก) ตื้น:50 ลึก:80 - 1 หน่วย

฿ 25,931.36

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน ประเภทลิ้นชัก 304-7491 2 31200 - ตื้น:50 ตื้น:10 x 2 ลึก:20 1 หน่วย

฿ 18,472.07

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน ประเภทลิ้นชัก 301-5131 2 22200 - ตื้น:50 ตื้น:10 x 2 1 หน่วย

฿ 19,220.33

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน ลิ้นชักพร้อมประเภท พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ 304-7474 2 22900 พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ( กระดาน ชั้นลึก) ตื้น:50 ลึก:80 ความลึก:20 1 หน่วย

฿ 28,469.35

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน ลิ้นชักพร้อมประเภท พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ 304-7504 3 34400 พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ( กระดาน ชั้นลึก) ตื้น:50 ลึก:80 ตื้น:10 x 2 ลึก:20 1 หน่วย

฿ 15,520.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 12 วัน ประเภทลิ้นชัก 301-5157 2 19700 - ตื้น:50 ความลึก:20 1 หน่วย

฿ 21,421.79

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน ลิ้นชักพร้อมประเภท พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ 301-5190 3 25700 พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ( กระดาน ชั้นลึก) ตื้น:50 ลึก:80 ความลึก:20 1 หน่วย

฿ 23,729.90

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน ประเภทลิ้นชัก 304-7482 3 28400 - ตื้น:50 ตื้น:10 x 2 ลึก:20 1 หน่วย

฿ 18,884.41

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน ประเภทลิ้นชัก 301-5203 3 22500 - ตื้น:50 ความลึก:20 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● การผสมผสานที่หลากหลายสามารถทำได้ตาม การใช้งาน น แต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะรวมสามหรือมากกว่าชุดลิ้นชัก 1 สเตจ 2 สเตจ

สเปค

● น้ำหนัก โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / ชิ้น): 160
● ความ พิกัดน้ำหนัก เท่ากัน (กก. / สเตจ) ชั้นวางของ กระดาน (ตื้น): 50
● พิกัดน้ำหนัก เท่ากับ (กก. / สเตจ) ชั้นวาง กระดาน (ลึก): -
● สี: นีโอเกรย์
● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 643 × 427 × 880
● ลูกล้อ: ชนิด ยืดหยุ่น 75 มม. (2 ชิ้น) ชนิด ยืดหยุ่น (พร้อม สต๊อปเปอร์) 75 มม. (2 ชิ้น)
● ชั้นวางของ กระดาน: ชั้นวางของ กระดาน มีการ ป้องกันร่วง
● ความสูงป้องกันการรั่วไหล: 50 มม
● ชั้นวาง กระดาน แบบปรับได้ พิทช์: 50 มม

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้า
● ลูกล้อ ฉากยึด: เหล็กกล้า
● ล้อ: อีลาสโตเมอร์