(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถบรรทุก เครื่องมือ รุ่นประหยัด ดีที่สุดTWBS-643

รถบรรทุก เครื่องมือ รุ่นประหยัด ดีที่สุดTWBS-643

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 8,917.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TWBS-643-SB
TWBS-643-W
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 8,917.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน ฟ้าคราม 414-3680 1 หน่วย

฿ 8,917.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 1 วัน ขาว 414-3698 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ที่ดินริมถนน(มิลลิเมตร)
    674.6
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    406
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    883
  • โหลดสูงสุด(กก. / หน่วย)
    100
  • ประเภทรายละเอียด
    รุ่นมาตรฐาน
  • พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ(กก. / สเตจ)
    35
  • เสา เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร)
    25.4
  • จำนวนขั้นตอน(เครื่องวัดระดับน้ำ)
    3
  • คุณสมบัติ
    ประกอบง่ายด้วยแถบ เหล็กกล้า ใหม่
  • ชั้นวางของ กระดาน
    ชั้นวางมาพร้อมขอบกันหล่น
  • ชั้นวางปรับ พิทช์ กระดาน(มิลลิเมตร)
    3 ส่วน
  • การหกรั่วไหลสูง(มิลลิเมตร)
    44
  • ลูกล้อ
    แบบหมุน 100 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุน (มีสต๊อปเปอร์) 100 มม. (2 ชิ้น)
  • มวล(ก.)
    12200
  • วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ ล้อ
    ยูรีเทน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประกอบง่ายด้วยแถบ เหล็กกล้า ใหม่
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การจัดเก็บและการขนส่งชิ้นส่วน
·การจัดเก็บและการขนส่งกล่อง เครื่องมือช่างพื้นฐาน

รหัสรุ่น
TWBS-643-SB
TWBS-643-W
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 8,917.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน ฟ้าคราม 414-3680 1 หน่วย

฿ 8,917.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 1 วัน ขาว 414-3698 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ง่ายต่อการประกอบกับแถบ เหล็กกล้า ใหม่

สเปค

● น้ำหนัก โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม / ชิ้น): 100
● พิกัดน้ำหนัก เท่ากับ (กก. / สเตจ): 35
● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 674.6 × 406 × 883
● ลูกล้อ: ชนิด ยืดหยุ่น 100 มม. (2 ชิ้น) ชนิด ยืดหยุ่น (พร้อม สต๊อปเปอร์) 100 มม. (2 ชิ้น)
● ชั้นวางของ กระดาน: ชั้นวางของ กระดาน มีการ ป้องกันร่วง 
● ต่อต้านความสูง - รั่วไหล: 44 มม
● ชั้นวาง กระดาน แบบปรับได้ พิทช์: 3 ตำแหน่ง

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้า 
● ลูกล้อ ฉากยึด: เหล็กกล้า 
● ล้อ: ยูรีเทน