(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
HAR-00500 |
HAR-01000 |
HAR-02000 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขีด จำกัด โหลดไฟฟ้า การทำงาน (เสื้อ) |
ความกว้างสูงสุดของ แคลมป์ยึด (มิลลิเมตร) |
ขนาด D (มิลลิเมตร) |
ขนาด H (มิลลิเมตร) |
มิติ H2 (มิลลิเมตร) |
ขนาด L (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,405.00 |
LATERAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.5 | 22 | 45 | 210 | 56 | 180 | 242-1259 | 3700 | 1 หน่วย | ||
฿ 14,980.00 |
LATERAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 | 25 | 56 | 243 | 60 | 213 | 242-1267 | 6300 | 1 หน่วย | ||
฿ 21,340.00 |
LATERAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 | 36 | 60 | 299 | 75 | 235 | 242-1275 | 10600 | 1 หน่วย |
สลิงสลิงพร้อม ล็อค นิรภัย
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ยึด สำหรับยกคาน H, I-beam, T-beams, L-beams ฯลฯ และการยกแนวนอน
· สะดวกในการยกและเคลื่อนย้ายในแนวนอน
· คุณสามารถมั่นใจได้ว่ามันจะไม่หลุดออกมาแม้ว่าจะแขวนในแนวตั้งเมื่อคุณ ขาตั้ง ขึ้นก็ตาม
· ด้วยการยึด เขี้ยว แบบเหลี่ยม เข้ากับชิ้นส่วนที่รับ วัสดุ เหล็กกล้า จะช่วยลด การเยื้องศูนย์ ระหว่างการยก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานขนส่ง ชนิดแผ่นเพลท เหล็กและ เหล็กกล้า รูปทรง
· เป็น เครื่องมือ สลิงเมื่อยก วัสดุ เหล็กกล้า แผ่นเหล็ก ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
HAR-00500 |
HAR-01000 |
HAR-02000 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขีด จำกัด โหลดไฟฟ้า การทำงาน (เสื้อ) |
ความกว้างสูงสุดของ แคลมป์ยึด (มิลลิเมตร) |
ขนาด D (มิลลิเมตร) |
ขนาด H (มิลลิเมตร) |
มิติ H2 (มิลลิเมตร) |
ขนาด L (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,405.00 |
LATERAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.5 | 22 | 45 | 210 | 56 | 180 | 242-1259 | 3700 | 1 หน่วย | ||
฿ 14,980.00 |
LATERAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 | 25 | 56 | 243 | 60 | 213 | 242-1267 | 6300 | 1 หน่วย | ||
฿ 21,340.00 |
LATERAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 | 36 | 60 | 299 | 75 | 235 | 242-1275 | 10600 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง