(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบทนทานและแข็งแกร่งสำหรับแต่ละส่วน
·ส่วน ปากกาจับชิ้นงาน ด้านบนสามารถหมุนไปด้านข้างได้ 360 °
· ติดตั้งกับเครื่องกัดและนิยมใช้สำหรับการกัดหยาบ
รหัสสินค้า |
---|
KV-100 |
KV-125 |
KV-150 |
KV-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของปาก (มิลลิเมตร) | การเปิดปาก (มิลลิเมตร) | ความลึกของปาก (มิลลิเมตร) | ความสูงเต็ม (มิลลิเมตร) | ความยาว ปากกาจับชิ้นงาน (มิลลิเมตร) | ปากกาจับชิ้นงาน กว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว ฐานรอง/แผ่นรอง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ฐานรอง/แผ่นรอง (มิลลิเมตร) | แรงขันสูงสุด (กิโลนิวตัน) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,740.52 | MILLING VICES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 102 | 65 | 35 | 112 | 310 | 123 | 175 | 123 | 7.84 | 121-6406 | 10,000 ก | ||
฿ 15,606.67 | MILLING VICES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 132 | 82 | 37 | 131 | 382 | 148 | 209 | 148 | 9.80 | 121-8280 | 17000 ก | ||
฿ 16,996.00 | MILLING VICES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 153 | 112 | 43 | 150 | 465 | 183 | 257 | 183 | 12.74 | 121-6422 | 27000 ก | ||
฿ 33,663.00 | MILLING VICES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 204 | 150 | 63 | 189 | 608 | 233 | 350 | 233 | 16.66 | 121-6431 | 57000 ก |
กำลังโหลด …
รายละเอียดประเภท | พร้อม โต๊ะวางชิ้นงาน หมุน | วัสดุ | เหล็กหล่อ ธรรมดา (FC250) | คุณสมบัติ | ส่วน ปากกาจับชิ้นงาน ด้านบนสามารถหมุนไปด้านข้างได้ 360 ° |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง