(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·จับ ชิ้นงาน โดยไม่ทำลาย พื้นผิว
· One-touch อุปกรณ์เสริม/ ปากกาจับชิ้นงาน
·สามารถเปลี่ยน แพ้ด ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·หลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดจากการขันเข้ากับปากของ ปากกาจับชิ้นงาน
รหัสสินค้า |
---|
TVF-75 |
TVF-100 |
TVF-125 |
TVF-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | แลกเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ รองรับการใช้งาน | ปากกาจับชิ้นงาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 371.00 | VICES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 75 × 20 × 20 | 287-8682 | TVF-75P | 75 | ||
฿ 407.00 | VICES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 × 20 × 20 | 287-8691 | TVF-100P | 100 | |
฿ 434.00 | VICES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 125 × 20 × 20 | 287-8704 | TVF-125P | 125 | ||
฿ 459.00 | VICES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 × 20 × 20 | 289-2022 | TVF-150P | 150 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | จับ ชิ้นงาน โดยไม่ทำลาย พื้นผิวการ อุปกรณ์เสริม/ การถอดแม่เหล็กแบบสัมผัสเดียวเพื่อรองช่องว่างภายในสามารถเปลี่ยนแปลงได้ | จำนวนชุดที่ล้อมรอบ(ชิ้น) | 2 | วัสดุ (เฟรม) | เฟรม อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ (แก้ไข วัสดุ) | ยาง แม่เหล็ก | วัสดุ (แพ้ด) | แผ่น ยางฟองน้ำ สไตรีน butadiene, เทปสองหน้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง