(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ปากกาจับชิ้นงาน ทรง แบบกลม ทรงพลังทำจาก เหล็กหล่อ แข็งแรง ความทนทาน เป็นเยี่ยม
·สามารถหมุนในแนวตั้งได้ 360 °ประเภท ฐานรอง/แผ่นรอง แกนหมุน สามารถหมุนในแนวนอนได้ 360 °
·สามารถใช้ ปากกาจับชิ้นงาน ท่อและวัตถุที่มีรูปร่างผิดปกติได้
·ด้วย ฟังก์ชั่น ทั่ง
·แต่ละ ฐานรอง/แผ่นรอง ดับสนิท
รหัสสินค้า |
---|
TMB-125 |
TMB-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของปาก (มิลลิเมตร) | การเปิดปาก (มิลลิเมตร) | ความลึกของปาก (มิลลิเมตร) | แรงกระชับ (กิโลนิวตัน) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,180.00 | VICES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 416 | 270 | 129 | 100 | 77 | 24.5 | 389-5629 | 23,600 / คลองเลื่อย | ||
฿ 25,972.00 | POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 462 | 305 | 154 | 150 | 90 | 26.0 | 490-0511 | 24,000 / คลองเลื่อย |
กำลังโหลด …
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 180 | มิติ ติดตั้ง (H)(มิลลิเมตร) | 103 | มิติ ติดตั้ง (G)(มิลลิเมตร) | 202 |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ตัวเครื่อง ปากกาจับชิ้นงาน ทรง แบบกลม ทรงพลังทำจาก เหล็กหล่อ ความทนทานสามารถหมุนในแนวตั้งได้ 360 °ประเภท ฐานรอง/แผ่นรอง แกนหมุน สามารถหมุนในแนวนอนได้ 360 °สามารถใช้เป็น ปากกาจับชิ้นงาน ท่อเหล็ก หรือ ปากกาจับชิ้นงาน รูปทรง ผิดปกติด้วย ฟังก์ชั่น ทั่งแต่ละ ฐานรอง/แผ่นรอง ดับสนิท | มิติ ติดตั้ง (F)(มิลลิเมตร) | 143 | วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | เหล็กหล่อ (FC250) |
วัสดุ (เพลา มือจับ ฝาครอบ) | เหล็กกล้า | คลองเลื่อย เนื้อหา | พร้อม โต๊ะวางชิ้นงาน หมุน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง