(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ทำจาก สเตนเลส ลทั้งหมดทำให้เหมาะกับสถานที่ที่ต้องหลีกเลี่ยง สนิม และสิ่งสกปรกรวมทั้งอุปกรณ์ในเรือและการพัฒนาทางทะเล (สถานที่ที่ เครื่องมือ สนิม เนื่องจากน้ำทะเล)
รหัสสินค้า |
---|
TSUB-100 |
TSUB-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของปาก (มิลลิเมตร) | ความลึกของปาก (มิลลิเมตร) | แรงกระชับ (กิโลนิวตัน) | มิติ ติดตั้ง (H) (มิลลิเมตร) | มิติ ติดตั้ง (G) (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | มิติ ติดตั้ง (F) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 41,554.00 | VICES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 368 | 135 | 113 | 100 | 65 | 7.8 | 69 | 138 | 389-5611 | 6000 | 105 | ||
฿ 77,914.00 | POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 540 | 200 | 195 | 154 | 75 | 12 | 120 | 180 | 490-0553 | 14200 | 116 |
กำลังโหลด …
การเปิดปาก(มิลลิเมตร) | 150 | วัสดุ | สเตนเลส (SUS304) | คุณสมบัติ | ทำจาก สเตนเลส ลทั้งหมดจึงเหมาะกับสถานที่ที่ต้องหลีกเลี่ยง สนิม และสิ่งสกปรกรวมถึงอุปกรณ์ในเรือและการพัฒนาทางทะเล (สถานที่ที่ เครื่องมือ สนิม เนื่องจากน้ำทะเล) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง