(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ทำจาก เหล็กหล่อเหนียว และ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก และ ความทนทานทนทานต่อการใช้งานหนัก
รหัสสินค้า |
---|
SRV-125 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของปาก (มิลลิเมตร) | การเปิดปาก (มิลลิเมตร) | ความลึกของปาก (มิลลิเมตร) | แรงกระชับ (กิโลนิวตัน) | มิติ ติดตั้ง (H) (มิลลิเมตร) | มิติ ติดตั้ง (G) (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,750.00 ฿ 14,488.43 | VICES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 424 | 169 | 203 | 128 | 130 | 82 | 28 | 135.7 | 115 | 424-3650 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | ทำจาก เหล็กหล่อเหนียว คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก และ ความทนทานทนทานต่อการใช้งานหนัก | วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | เหล็กหล่อเหนียว | วัสดุ (เพลา) | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ (มือจับ) | เหล็กกล้า | วัสดุ (อุปกรณ์จับยึด) | เหล็กกล้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SRV-125 ในชุด ปากกาจับชิ้นงาน จับตรง (ชนิดงานหนัก เพลา ตัวเครื่อง แบบกลม ) เหล็กหล่อเหนียว
รหัสสินค้า |
---|
SRV-100 |
SRV-150 |
SRV-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของปาก (มิลลิเมตร) | การเปิดปาก (มิลลิเมตร) | ความลึกของปาก (มิลลิเมตร) | แรงกระชับ (กิโลนิวตัน) | มิติ ติดตั้ง (H) (มิลลิเมตร) | มิติ ติดตั้ง (G) (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,373.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 355 | 161 | 193 | 106 | 105 | 80 | 25 | 121.0 | 113 | 424-3641 | ||
฿ 20,944.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 468 | 200 | 230 | 155 | 147 | 100 | 30 | 165.0 | 143 | 127-4864 | ||
฿ 49,647.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 622 | 250 | 285 | 205 | 198 | 130 | 40 | 215.0 | 157 | 127-4872 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง