1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โต๊ะหมุนของวิศวกร (เพลาสี่เหลี่ยม) สำหรับหนีบ

โต๊ะหมุนของวิศวกร (เพลาสี่เหลี่ยม) สำหรับหนีบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,116.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การตั้งฐานหมุนให้กับคีมจับทำให้สามารถทำงานได้ทุกมุม (360 °)

คุณสมบัติ

● ร่างกาย ที่ ตัวเครื่อง ที่มีแรงกระชับ

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กหล่อ
● เพลา มือจับ ฝาครอบ: วัสดุ เหล็กกล้า
● ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กหล่อ

อุปกรณ์เสริม

● สกรู สำหรับยึดตัวรอง 
● มือจับ แกนหมุน * ไม่มี สกรู รวมอยู่กับที่ปรับแต่ง ฯลฯ
รหัสสินค้า
LVK-100
LVK-125
LVK-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
มิติ ติดตั้ง (H)
(มิลลิเมตร)
ขนาดของ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
มิติ ติดตั้ง (G)
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ ปากกาจับชิ้นงาน สายนำไฟฟ้า รองรับการใช้งาน

฿ 3,116.00

VICES 1 ชิ้น 1 วัน 24024017414.0202287-0835LV-100N

฿ 4,676.00

VICES 1 ชิ้น 1 วัน 25725519015.5220287-0843LV-125N

฿ 5,454.00

VICES 1 ชิ้น 1 วัน 28228321113.5244287-0851LV-150N

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความสูง(มิลลิเมตร) 32 คุณสมบัติ การตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง แกนหมุน เข้ากับ ปากกาจับชิ้นงาน สายนำไฟฟ้า สามารถทำงานได้ทุก เหล็กฉาก (360 °) วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) เหล็กหล่อ
อุปกรณ์เสริม 1 ปากกาจับชิ้นงาน สกรู ยึด อุปกรณ์เสริม 2 ไม่รวม สกรูติดตั้ง ปรับแต่งแบบ พวงมาลัยมือหมุน ปรับได้