1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หลาย แคลมป์ยึด

หลาย แคลมป์ยึด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,088.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถยึด มุม ได้ง่ายโดยใช้ อุปกรณ์เสริม
· แพ้ด V สามารถปรับได้ระหว่าง 90 °ถึง 180 °
·สำหรับงานไม้เฟอร์นิเจอร์โลหะ แผ่น และงานเชื่อม
·โครงเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนที่ผ่านการอบด้วยความร้อน (S55C) พร้อมผิวชุบนิกเกิลโครเมี่ยม

รหัสสินค้า
TUD-45M
TUF-65M
TUF-85M
TUM-105PM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
การเปิดสูงสุด
(มิลลิเมตร)
กระเป๋าเสื้อ
(มิลลิเมตร)
ขนาด เฟรม A
(มิลลิเมตร)
ขนาด เฟรม B
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,088.00

LTYPECLAMPS 1 ชิ้น 1 วัน 1851158315.57.5284-8929610

฿ 2,076.48

LTYPECLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2651651202210.6284-89371390

฿ 2,528.14

TRC L TYPE CLAMPS 1 ชิ้น 1 วัน 31221512025.411.9284-89451910

฿ 3,732.00

LTYPECLAMPS 1 ชิ้น 1 วัน 40526514031.514.3284-89533000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน (S55C) คุณสมบัติ สามารถยึด มุม ได้ง่ายโดยใช้ อุปกรณ์เสริมแพ้ด V สามารถปรับได้สูงสุด 180 °และต่ำสุด 90 °สำหรับงานไม้เฟอร์นิเจอร์โลหะ แผ่น และงานเชื่อมโครงเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนที่ผ่านการอบด้วยความร้อน (S55C) ชุบนิกเกิลโครเมี่ยม อุปกรณ์เสริม บล็อค Extender / แพ้ด V