(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่ใช้หัวจับหลายตัวการเปลี่ยน อุปกรณ์จับยึด (Tooling) จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการตั้ง น๊อตตัวเมีย เขี้ยว บนก้ามปูสำรอง
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องเปลี่ยนพาเลทหรือหัว มือจับชิ้นงาน ชิ้นงาน
รหัสสินค้า |
---|
JT-H-HO1MA-6 |
JT-H-HO1MA-8 |
JT-H-HO1MA-10 |
JT-H-HO27M-6 |
JT-H-HO27M-8 |
JT-H-HO27M-10 |
JT-K-B206 |
JT-K-B208 |
JT-K-B210 |
JT-K-HO-6 |
JT-K-HO-8 |
JT-K-HO-10 |
JT-M-M6 |
JT-M-M8 |
JT-M-M10 |
JT-N-N6 |
JT-N-N8 |
JT-N-N10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง พื้นผิว ฐานรอง/แผ่นรอง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง เครื่องวัดระดับน้ำ บน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ปลาย (มิลลิเมตร) | สกรู | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,926.01 | TRC JAW NUTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับ Howa | 37 | 17 | 21.5 | 12 | 6 | M10 | 289-9973 | 150 | |||
฿ 3,133.44 | JAW NUTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับ Howa | 46 | 20 | 23.5 | 14 | 8 | M12 | 289-9981 | 330 | |||
฿ 3,249.68 | TRC JAW NUTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับ Howa | 51 | 23 | 23.5 | 16 | 8 | M12 | 289-9965 | 350 | |||
฿ 2,926.01 | TRC JAW NUTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สำหรับ Howa | 37 | 17 | 21.5 | 12 | 6 | M10 | 290-0017 | 150 | |||
฿ 3,130.55 | TRC JAW NUTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สำหรับ Howa | 45 | 22 | 26.5 | 16 | 8 | M12 | 290-0025 | 350 | |||
฿ 3,265.18 | TRC JAW NUTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สำหรับ Howa | 52 | 24 | 27.5 | 18 | 10 | M14 | 289-9990 | 450 | |||
฿ 2,409.00 | JAW NUTS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับ Kitagawa | 38 | 17.5 | 18.5 | 12 | 6 | M10 | 290-0033 | 150 | ||
฿ 2,554.00 | JAW NUTS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับ Kitagawa | 46.5 | 20.5 | 20.5 | 14 | 8 | M12 | 290-0041 | 250 | ||
฿ 2,651.00 | JAW NUTS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับ Kitagawa | 55 | 22.5 | 21.5 | 16 | 8 | M12 | 290-0050 | 400 | ||
฿ 2,409.00 | JAW NUTS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | สำหรับ Kitagawa | 36.5 | 17.5 | 22.5 | 12 | 6 | M10 | 290-0076 | 150 | ||
฿ 2,554.00 | JAW NUTS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | สำหรับ Kitagawa | 48 | 20.5 | 25.5 | 14 | 8 | M12 | 290-0084 | 330 | ||
฿ 2,651.00 | JAW NUTS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | สำหรับ Kitagawa | 55 | 22.5 | 25.5 | 16 | 8 | M12 | 290-0068 | 450 | ||
฿ 2,977.41 | TRC JAW NUTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับมัตสึโมโต้ | 40 | 17.5 | 20 | 11 | 7 | M8 | 300-6832 | 150 | |||
฿ 3,173.41 | TRC JAW NUTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สำหรับมัตสึโมโต้ | 45 | 20 | 23 | 14 | 8 | M12 | 300-6841 | 330 | |||
฿ 3,319.60 | TRC JAW NUTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับมัตสึโมโต้ | 52 | 23 | 23 | 16 | 15 | M12 | 300-6859 | 450 | |||
฿ 2,974.31 | TRC JAW NUTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สำหรับ Nikko | 41 | 13.5 | 14.5 | 11 | 7 | M8 | 300-6867 | 130 | |||
฿ 3,173.60 | JAW NUTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับ Nikko | 50 | 19 | 15.5 | 14 | 9 | M10 | 300-6875 | 300 | |||
฿ 3,314.95 | TRC JAW NUTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | สำหรับ Nikko | 51 | 26 | 21 | 20 | 14 | M12 | 300-6883 | 420 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | ด้วยการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่ใช้หัวจับหลายตัวการเปลี่ยน อุปกรณ์จับยึด (Tooling) จึงมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการตั้ง น๊อตตัวเมีย สำเร็จรูปบนก้ามปูสำรองเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องเปลี่ยนพาเลทหรือหัว มือจับชิ้นงาน ชิ้นงาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง