(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
M129 |
M-125 |
M-126 |
M-127 |
M-128 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (g) | วัสดุ 1 | เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟ (มม.) | คุณสมบัติ | ใช้ | มวล (ก.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 866.04 |
STRINGS/ROPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3.5 | 850 | สีน้ำตาล | 4903599023442 | 828-0810 | 2500.000 | เส้นใยปอกระเจา | 3.5 | - | - | - | - | ||
฿ 253.45 |
ROPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3 | 55 | - | - | 367-5874 | - | - | - | สายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำจาก วัสดุ ธรรมชาติ | สำหรับการจัดสวนสำหรับงานฝีมือ | 200 | 1 ม้วน | ||
฿ 208.32 |
ROPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 55 | - | - | 367-5882 | - | - | - | สายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำจาก วัสดุ ธรรมชาติ | สำหรับการจัดสวนสำหรับงานฝีมือ | 100 | 1 ม้วน | ||
฿ 268.57 |
ROPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 110 | - | - | 367-5891 | - | - | - | สายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำจาก วัสดุ ธรรมชาติ | สำหรับการจัดสวนสำหรับงานฝีมือ | 200 | 1 ม้วน | ||
฿ 647.35 |
ROPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 520 | - | - | 367-5904 | - | - | - | สายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำจาก วัสดุ ธรรมชาติ | สำหรับการจัดสวนสำหรับงานฝีมือ | 900 | 1 ม้วน |
เชือกสำหรับเข้าเล่มและ บรรจุภัณฑ์ หีบห่อทำจากปอกระเจา
[คุณสมบัติ]
· เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย วัสดุ ธรรมชาติ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสายผูกและงานหัตถกรรมทางการเกษตรและพืชสวน
รหัสรุ่น |
---|
M129 |
M-125 |
M-126 |
M-127 |
M-128 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (g) | วัสดุ 1 | เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟ (มม.) | คุณสมบัติ | ใช้ | มวล (ก.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 866.04 |
STRINGS/ROPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3.5 | 850 | สีน้ำตาล | 4903599023442 | 828-0810 | 2500.000 | เส้นใยปอกระเจา | 3.5 | - | - | - | - | ||
฿ 253.45 |
ROPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3 | 55 | - | - | 367-5874 | - | - | - | สายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำจาก วัสดุ ธรรมชาติ | สำหรับการจัดสวนสำหรับงานฝีมือ | 200 | 1 ม้วน | ||
฿ 208.32 |
ROPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 55 | - | - | 367-5882 | - | - | - | สายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำจาก วัสดุ ธรรมชาติ | สำหรับการจัดสวนสำหรับงานฝีมือ | 100 | 1 ม้วน | ||
฿ 268.57 |
ROPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 110 | - | - | 367-5891 | - | - | - | สายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำจาก วัสดุ ธรรมชาติ | สำหรับการจัดสวนสำหรับงานฝีมือ | 200 | 1 ม้วน | ||
฿ 647.35 |
ROPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 520 | - | - | 367-5904 | - | - | - | สายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำจาก วัสดุ ธรรมชาติ | สำหรับการจัดสวนสำหรับงานฝีมือ | 900 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง