(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
C2470 |
C2560 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ความกว้าง×ความยาว (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
วัสดุ (เพลา) | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 644.77 |
STICKING ROLLER CLEANERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | สำหรับ พื้น/ พรม | 190 × 610 ถึง 970 | 4904140254704 | 382-7721 | 410 | ขดลวด เหล็กกัน สนิม (ชุบ โครเมี่ยม ) อะลูมิเนียม | 1 ชิ้น | ||
฿ 484.83 |
STICKING ROLLER CLEANERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สำหรับพรม | 190 × 365 | 4904140255602 | 441-7518 | 330 | ขดลวด เหล็กกัน สนิม (ชุบ โครเมี่ยม ) | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· สลักแม่เหล็ก วัตถุขนาดใหญ่ที่ที่ปัดน้ำฝนไม่สามารถ มือจับ ได้โดยไม่ยึดติดกับพื้น ทำจากไม้
· เทปกาว W ที่ใช้ได้กับทุกอย่างตั้งแต่พื้น ทำจากไม้ ไปจนถึงพรม
·ด้วยลูกศรที่พิมพ์อยู่เพื่อกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวได้อย่างง่ายดาย
รหัสรุ่น |
---|
C2470 |
C2560 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ความกว้าง×ความยาว (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
วัสดุ (เพลา) | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 644.77 |
STICKING ROLLER CLEANERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | สำหรับ พื้น/ พรม | 190 × 610 ถึง 970 | 4904140254704 | 382-7721 | 410 | ขดลวด เหล็กกัน สนิม (ชุบ โครเมี่ยม ) อะลูมิเนียม | 1 ชิ้น | ||
฿ 484.83 |
STICKING ROLLER CLEANERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สำหรับพรม | 190 × 365 | 4904140255602 | 441-7518 | 330 | ขดลวด เหล็กกัน สนิม (ชุบ โครเมี่ยม ) | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง