(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· กลไกลูกเบี้ยวใช้สำหรับยึดและดึงออก จึงไม่เกิดแรงสั่นเสียดทานโดยตรงกับวัตถุที่เคลื่อนย้าย (HL-20A)
· สามารถยึดและดึงวัตถุออกได้อย่างราบรื่น
· แรงแม่เหล็กสามารถปิดและเปิดได้ด้วยก้านโยกสำหรับทำงาน (HL-15)
· พวงมาลัยหมุนทรง T มีความแข็งแรง แต่ก็พอดีมือ ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายชิ้นงานได้อย่างมั่นคง (HL-15)
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับดึงวัสดุเหล็กกล้า แผ่นเหล็กกล้า และเคลื่อนย้ายกรอบโลหะ, วัสดุ, แม่พิมพ์กด และชิ้นส่วนวัสดุผสมได้อย่างง่ายดาย ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
HL-15 |
HL-20A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสามารถในการยก (แผ่นเหล็กกล้า) (กิโลกรัม) | แรงดูดซับ (N) | ขนาด: ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด: ความยาว (มิลลิเมตร) | ขนาด: ความสูง (มิลลิเมตร) | มือจับ ความยาว (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,961.00 | KAN MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 20 | ด้านข้าง: 350, ห้อย: 1500 | 60 | 120 | 52 | 49 | 3.0 | ||
฿ 13,300.00 | KAN MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | ด้านข้าง: 500, ห้อย: 2000 | 100 | 140 | 32 | 200 | 2.5 |
กำลังโหลด …
วิธีการยก แม่เหล็ก | ชนิด แม่เหล็ก ถาวร | รุ่นผลิตภัณฑ์ | ยกมือ | วัตถุประสงค์การใช้งาน | สำหรับ แผ่นเหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ 1 | สามารถเปิด/ปิดแรงแม่เหล็กโดยใช้ก้านโยกสำหรับทำงาน | คุณสมบัติ 2 | มีกลไกลูกเบี้ยวสำหรับยึดและดึงวัตถุได้โดยพยายามไม่ให้เกิดแรงเสียดทานโดยตรงหรือทำให้พื้นผิวของวัตถุที่เคลื่อนย้ายเป็นรอย (HL-20A) | คุณสมบัติ 3 | สามารถประกอบและถอดชิ้นส่วนที่เคลื่อนย้ายได้อย่างราบรื่น |
คุณสมบัติ 4 | มือจับทรง T ที่มีความแข็งแรงและยึดแน่น ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายชิ้นงานได้อย่างมั่นคง (HL-15) | ใช้ | สำหรับอัดรีดเหล็กกล้าอัลลอยและแผ่นเหล็กกล้า หรือสำหรับเคลื่อนย้ายกรอบโลหะ, วัตถุดิบ, แม่พิมพ์กด, ชิ้นส่วนวัสดุผสม ฯลฯ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง